THS4561
Amplificador diferencial completo de rango de fuente amplio, 60 MHz y baja potencia
THS4561
- Bandwidth: 60 MHz (G = 1 V/V)
- Slew Rate: 230 V/µs
- Gain Bandwidth Product: 68 MHz
- Voltage Noise:
- 1/f Voltage Noise Corner: 8 Hz
- Broadband Noise (≥ 500 Hz): 4 nV/√ Hz
- Input Offset: ±250 µV (Maximum)
- Drift: ±4 µV/°C (Maximum)
- Supply Operating Range: 2.85 V to 12.6 V
- Supply Current: 775 µA
- Negative Rail Input (NRI)
- Rail-to-Rail Output (RRO)
- Very Low Harmonic Distortion:
- HD2: –117 dBc at 2 VPP, 100 kHz
- HD3: –124 dBc at 2 VPP, 100 kHz
- 0.01% Settling (2-V Step): 90 ns
The THS4561 fully differential amplifier (FDA) offers a simple interface from single-ended sources to the differential output required by precision analog-to-digital converters (ADCs). Designed for a very low,8-Hz, 1/f voltage noise corner and low, 130-dB total harmonic distortion (THD) while consuming only a775-µA quiescent current, the THS4561 is well suited for power-sensitive data acquisition (DAQ) systems where high performance is required with the best signal-to-noise ratio (SNR) and spurious-free dynamic range (SFDR) through the amplifier and ADC combination.
The THS4561 features the required negative rail input when interfacing a DC-coupled, ground-centered, source signal to a single-supply, differential-input ADC. Low DC error and drift terms support the emerging high-speed and high-resolution successive approximation register (SAR) and delta-sigma (ΔΣ) ADC input requirements. A 2.85-V to 12.6-V supply range with a flexible output common-mode setting with low headroom to the supplies supports a wide range of ADC input and digital-to-analog converter (DAC) output requirements.
The THS4561 device is characterized for operation from –40°C to +125°C.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ADS127L21EVM-PDK — Módulo de evaluación de ADS127L21 para ADC con entradas fáciles de manejar y filtros de banda ancha
THS4561DGKEVM — THS4561 Módulo de evaluación
Discrete Impedance Spectroscopy TINA-TI Reference Design (Single-Ended)
Impedance Spectroscopy TINA-TI Reference Design (Differential)
THS4561 TINA-TI Reference Design (Rev. D)
CIRCUIT060069 — Entrada del diferencial al circuito de salida del diferencial mediante un amplificador completamente
CIRCUIT060070 — Entrada de final simple al circuito de salida del diferencial mediante un amplificador completamente
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
TIDA-01040 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para aplicaciones de alta corriente
TIDA-01041 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para formación de baterías multifásicas de alta pre
TIDA-01042 — Diseño de referencia del comprobador modular de baterías para aplicaciones de 50 A, 100 A y 200 A.
TIDA-01057 — Diseño de referencia que maximiza el rango dinámico de señal para entrada diferencial real de 10 Vpp
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
WQFN (RUN) | 10 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.