Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
SENSOREVAL
Eval Board Software For Hardware Monitors And Digital Temperature Sensors
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 7/02/2012
Productos
ADC de precisión
ADC128D818
—
ADC Delta-Sigma de 12 bits, 82 SPS, 8 canales con sensor de temperatura, referencia de tensión INT/E
Sensores de temperatura digitales
LM63
—
1 sensor de temperatura local y remoto con control de ventilador
LM64
—
1 sensor de temperatura local y remoto con control de ventilador y 5 GPIO
LM71
—
Sensor de temperatura de ±1.5 °C con interfaz SPI
LM71-Q1
—
Sensor de temperatura de ±1.5 °C con interfaz SPI de calidad automotriz
LM73
—
Sensor de temperatura de ±1 °C con interfaz I2C/SMBus
LM75A
—
Sensor de temperatura estándar de la industria de 2 °C con interfaz I2C/SMBus
LM86
—
Sensor de temperatura local y remota de ±0.75 °C con interfaz SMBus
LM89
—
Sensor de temperatura local y remoto de ±0.75 °C con interfaz SMBus y 2 direcciones para compartir e
LM90
—
Sensor de temperatura local y remoto con interfaz SMBus
LM93
—
Un sensor de temperatura local, 2 remotos con monitor de hardware y 16 monitores de tensión de fuent
LM95010
—
Sensor de temperatura de ±2 °C con interfaz SensorPath
LM95071
—
Sensor de temperatura de ±1 °C con interfaz SPI
LM95172-Q1
—
Sensor de temperatura de ±1 °C de calidad automotriz con capacidad para 200 °C e interfaz SPI
LM95214
—
Sensor de temperatura local y remoto cuádruple de ±2 °C con interfaz SMBus
LM95221
—
Sensor de temperatura local y remoto doble de 3 °C con compensación beta e interfaz SMBus, I2C
LM95231
—
Sensor de temperatura local y remoto doble con tecnología TruTherm e interfaz SMBus
LM95233
—
Sensor de temperatura local y remoto doble de ±2 °C con tecnología TruTherm e interfaz SMBus
LM95234
—
Sensor de temperatura local y remoto cuádruple de ±2 °C con tecnología TruTherm e interfaz SMBus
LM95235
—
Sensor de temperatura local y remoto de ±0.75 °C con SMBus y compensación beta para diodo de 65/9
LM95235-Q1
—
Sensor de temperatura local y remoto de ±2 °C con tecnología TruTherm y SMBus de calidad automotriz
LM95241
—
Sensor de temperatura local y remoto doble de ±1.25 °C con compensación beta e interfaz SMBus, I2
LM95245
—
Sensor de temperatura local y remoto de ±0.75 °C con SMBus y compensación beta para diodo de 45 n
LM96000
—
Monitor de hardware con control de ventilador y 6 monitores de tensión de fuente de alimentación
LM96080
—
Un sensor de temperatura local con velocidad del ventilador y monitor de tensión de alimentación
LM96163
—
Un sensor de temperatura local y remoto con compensación beta y control de ventilador
LM99
—
Sensor de temperatura local y remoto con tecnología TruTherm e interfaz SMBus
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snic001 or www.ti.com/lit/xx/snic001/snic001.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNIC001. Please update any bookmarks accordingly.