LM95071
Sensor de temperatura de ±1 °C con interfaz SPI
LM95071
- Small SOT-23 package saves space
- Shutdown mode conserves power between temperature readings
- Operates over a full −40°C to +150°C range
- SPI and MICROWIRE bus interface
- Key specifications:
- Supply voltage: 2.4 V to 5.5 V
- Supply current:
- Operating: 280 µA (typical)
- Shutdown: 6 µA (typical)
- Temperature accuracy:
- 0°C to 70°C ±1°C (maximum)
- −40°C to 150°C ±2°C (maximum)
- Temperature resolution: 0.03125°C
The LM95071 is a low-power, high-resolution digital temperature sensor with an SPI and MICROWIRE compatible interface, available in the 5-pin SOT-23. The host can query the LM95071 at any time to read temperature. Its low operating current is useful in systems where low power consumption is critical.
The LM95071 has 13-bit plus sign temperature resolution (0.03125°C per LSB) while operating over a temperature range of −40°C to +150°C.
The 2.4-V to 5.5-V supply voltage range, fast conversion rate, low supply current, and simple SPI interface of the LM95071 make it ideal for a wide range of applications.
Productos similares que pueden interesarle
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
SENSOREVAL — Eval Board Software For Hardware Monitors And Digital Temperature Sensors
SensorEval
SensorEval software supports the latest TI temperature sensor and hardware monitor evaluation boards via USB interface. It also allows access to sensors mounted directly on motherboards that support Intel chip sets.
- Download SensorEval Software and Manual
- Windows XP support is offered for (...)
Productos y hardware compatibles
Productos
Sensores de temperatura digitales
ADC de precisión
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.