LM71
Sensor de temperatura de ±1.5 °C con interfaz SPI
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
LM71
- LM71Q is AEC-Q100 Grade 0 Qualified and is Manufactured on an Automotive Grade Flow
- 5-Pin SOT-23 Package or 6-Pin No-Pull-Back WSON Package
- Operates Over a Full −40°C to +150°C Range
- SPI and MICROWIRE Bus Interface
- Key Specifications:
- Supply Voltage: 2.65V to 5.5V
- Supply Current
- Operating: 300 µA (typ)
- 550 µA (max)
- Temperature Accuracy
- −10°C to +65°C: ±1.5°C (max)
- −40°C to 150°C: +3/− 2°C (max)
- Temperature Resolution: 31.25 m°C
The LM71 is a low-power, high-resolution digital temperature sensor with an SPI and MICROWIRE compatible interface, available in the 5-pin SOT-23 or the 6-pin WSON (no pull back) package. The host can query the LM71 at any time to read temperature. Its low operating current is useful in systems where low power consumption is critical.
The LM71 has 13-bit plus sign temperature resolution (0.03125°C per LSB) while operating over a temperature range of −40°C to +150°C.
The LM71’s 2.65V to 5.5V supply voltage range, fast conversion rate, low supply current, and simple SPI interface make it ideal for a wide range of applications. The LM71Q is available in the 5-lead SOT-23 package only.
Productos similares que pueden interesarle
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM71/LM71Q SPI/MICROWIRE 13-Bit Plus Sign Temperature Sensor datasheet (Rev. E) | 16 ago 2018 | |
Application note | LM71/LM71-Q1 Errata | 13 jul 2018 | ||
More literature | Die D/S LM71A MDA MCD1760A SPI/Microwire 13-Bit Plus Sign Temperature Sensor | 19 oct 2012 | ||
More literature | Die D/S LM71A MDA MCD2190A SPI/Microwire 13-Bit Plus Sign Temperature Sensor | 19 oct 2012 | ||
More literature | Die D/S LM71A MDO MCD5010A SPI/MICROWIRE 13-Bit Plus Sign Temperature Sensor | 19 oct 2012 | ||
More literature | Die D/S LM71A MDO MCD6000A SPI/Microwire 13-Bit Plus Sign Temperature Sensor | 19 oct 2012 | ||
More literature | Die D/S LM71A1 MDA MWA +1.5°C accuracy, SPI digital interface | 19 oct 2012 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LM70SW-LINUX — Controlador Linux para LM70
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
- lm70
- tmp121
- (...)
SENSOREVAL — Eval Board Software For Hardware Monitors And Digital Temperature Sensors
SensorEval
SensorEval software supports the latest TI temperature sensor and hardware monitor evaluation boards via USB interface. It also allows access to sensors mounted directly on motherboards that support Intel chip sets.
- Download SensorEval Software and Manual
- Windows XP support is offered for (...)
Productos y hardware compatibles
Productos
Sensores de temperatura digitales
ADC de precisión
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
WSON (NGG) | 6 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.