LM95010
Sensor de temperatura de ±2 °C con interfaz SensorPath
LM95010
- SensorPath Bus
- 4 Hardware Programmable Addresses
- Temperature Sensing
- 0.25 °C Resolution
- 127.75 °C Maximum Temperature Reading
- 8-Lead VSSOP Package
- Key Specifications:
- Temperature Sensor Accuracy ±2°C (max)
- Temperature Range −20 to +125°C
- Power Supply Voltage +3.0 to +3.6 V
- Power Supply Current 0.5 mA (typ)
- Conversion Time 14 to 1456 ms
The LM95010 is a digital output temperature sensor that has single-wire interface compatible with the SensorPath interface. It uses a ΔVbe analog temperature sensing technique that generates a differential voltage that is proportional to temperature. This voltage is digitized using a Sigma-Delta analog-to-digital converter. The LM95010 is part of a hardware monitor system, comprised of two parts: the PC System Health Controller (Master), such as a Super I/O, and up to seven slaves of which four can be LM95010s. Using SensorPath, the LM95010 will be controlled by the master and report to the master its own die temperature. SensorPath data is pulse width encoded, thereby allowing the LM95010 to be easily connected to many general purpose micro-controllers.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM95010 Digital Temperature Sensor with SensorPath Bus datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 20 nov 2023 |
White paper | Cost Effective Partitioning of IO & Mgm Func in PCs - Intro of SensorPath Tech | 01 ene 2004 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
SENSOREVAL — Eval Board Software For Hardware Monitors And Digital Temperature Sensors
SensorEval
SensorEval software supports the latest TI temperature sensor and hardware monitor evaluation boards via USB interface. It also allows access to sensors mounted directly on motherboards that support Intel chip sets.
- Download SensorEval Software and Manual
- Windows XP support is offered for (...)
Productos y hardware compatibles
Productos
Sensores de temperatura digitales
ADC de precisión
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.