Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN
Sensor and Actuator Plug-in for SimpleLink™ MCU SDKs
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.50.00.00
Fecha de publicación: 28/01/2020
Link to zip package of SimpleLink Sensor and Actuator Plugin
Suma de comprobación MD5
lock
= Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
ADC de precisión
ADS7142-Q1
—
ADC de 2 canales, 12 bits y 140 kSPS compatible con I2C para automoción con umbral programable y act
AFE sensores ultrasónicos
PGA460
—
Procesador de señal ultrasónica y controlador de transductor
Productos Wi-Fi
CC3220MODA
—
Módulo inalámbrico con antena para SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi®
CC3220R
—
MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 6 TLS/SSL y RAM de 256 kB
CC3220S
—
MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con arranque seguro y RAM de 256 kB
CC3220SF
—
MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 1 MB de memoria flash y RAM de 256 k
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2640R2F
—
MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 de baja energía con Flash de 1
Sensores de humedad
HDC2010
—
Sensor digital ultrapequeño de humedad relativa de baja potencia y RH del 2 %
HDC2080
—
Sensor digital de humedad relativa de potencia ultrabaja y RH del 2 % con interrupción/DRDY
Sensores de luz ambiental
OPT3001
—
Sensor digital de luz ambiental (ALS) con respuesta de alta precisión para el ojo humano
Sensores de temperatura digitales
TMP116
—
Sensor de temperatura digital de 0.2 °C con memoria no volátil de 64 bits
Sensores lineales de efecto Hall
DRV5055
—
Sensor de efecto Hall radiométrico, lineal con salida analógica
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
CC3220S-LAUNCHXL
—
Kit de desarrollo SimpleLink™, Wi-Fi microcontrolador inalámbrico CC3220S LaunchPad™
CC3220SF-LAUNCHXL
—
Kit de desarrollo para Microcontrolador inalámbrico LaunchPad™ CC3220SF de SimpleLink™ Wi-Fi®
LAUNCHXL-CC1352R1
—
Kit de desarrollo de LaunchPad™ de MCU inalámbrico CC1352R SimpleLink™ multibanda
MSP-EXP432E401Y
—
Kit de desarrollo LaunchPad™ MCU SimpleLink™ Ethernet MSP432E401Y
Placa de evaluación
BOOSTXL-ADS7142-Q1
—
Módulo enchufable ADC BoosterPack™ compatible con I2C de 12 bits, 140 kSPS y 2 canales ADS7142-Q1
BOOSTXL-BASSENSORS
—
Módulo complementario para sensores BoosterPack para automatización de edificios
BOOSTXL-PGA460
—
Módulo de evaluación de acondicionamiento de señal PGA460-Q1 de sensores ultrasónicos con transducto
LAUNCHXL-CC1310
—
Kit de desarrollo de LaunchPad MCU inalámbrico CC1310 SimpleLink™ Sub 1 GHz
LAUNCHXL-CC2640R2
—
Kit de desarrollo de LaunchPad™ de MCU inalámbrico CC2640R2 SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía
LAUNCHXL-CC26X2R1
—
Kit de desarrollo CC26x2R LaunchPad™ para MCU inalámbrica multiestándar SimpleLin
SimpleLink Sensor and Actuator Plugin Documentation
The SimpleLink Sensor and Actuator Plugin provides various sensor and actuator modules which work across SimpleLink SDKs. Examples are provided to demonstrate the use of each Sensor/Actuator module supported.
- Added SysConfig support for all the examples
- Added MQTT Sensor example for CC3220 devices
- Removed LED, Button, TMP006 and TMP007 examples
- Bug Fixes