BOOSTXL-ADS7142-Q1

Módulo enchufable ADC BoosterPack™ compatible con I2C de 12 bits, 140 kSPS y 2 canales ADS7142-Q1

BOOSTXL-ADS7142-Q1

Haga su pedido ahora

Información general

BOOSTXL-ADS7142-Q1 es una plataforma para evaluar el rendimiento del convertidor analógico a digital (ADC) de registro de aproximación sucesiva (SAR) ADS7142-Q1, que es un dispositivo de monitor de sensores de doble canal y nanopotencia. El kit de evaluación incluye el módulo enchufable BoosterPack™ ADS7142-Q1, que está diseñado para mostrar varios modos de funcionamiento del dispositivo.

Funciones
  • Se requiere el hardware y el software necesarios para realizar pruebas de diagnóstico, así como una evaluación precisa del rendimiento del ADC de SAR ADS7142-Q1
  • Alimentación USB; no necesita fuente de alimentación externa
  • Incluye una placa base ADC de precisión (PAMBoard) que proporciona una cómoda interfaz de comunicación a través de un USB para suministro de energía e interfaz digital.
  • Software de evaluación fácil de usar para sistemas operativos Microsoft® Windows® 7/8/10 de 64 bits.

  • Módulo complementario BoosterPack ADS7142-Q1

ADC de precisión
ADS7142 ADC SAR 12 bits, 140 kSPS, 2 canales, de nanoconsumo, funcionamiento 1.8 V paquete QFN 1.5 mm × 2 mm ADS7142-Q1 ADC de 2 canales, 12 bits y 140 kSPS compatible con I2C para automoción con umbral programable y act
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BOOSTXL-ADS7142-Q1 — Módulo enchufable ADC BoosterPack™ compatible con I2C de 12 bits, 140 kSPS y 2 canales ADS7142-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BOOSTXL-ADS7142-Q1 Módulo enchufable ADC BoosterPack™ compatible con I2C de 12 bits, 140 kSPS y 2 canales ADS7142-Q1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Enchufe

SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN — Sensor and Actuator Plug-in for SimpleLink™ MCU SDKs

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
ADC de precisión
ADS7142-Q1 ADC de 2 canales, 12 bits y 140 kSPS compatible con I2C para automoción con umbral programable y act
AFE sensores ultrasónicos
PGA460 Procesador de señal ultrasónica y controlador de transductor
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2640R2F MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 de baja energía con Flash de 1
Productos Wi-Fi
CC3220MODA Módulo inalámbrico con antena para SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi® CC3220R MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 6 TLS/SSL y RAM de 256 kB CC3220S MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con arranque seguro y RAM de 256 kB CC3220SF MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 1 MB de memoria flash y RAM de 256 k
Sensores de humedad
HDC2010 Sensor digital ultrapequeño de humedad relativa de baja potencia y RH del 2 % HDC2080 Sensor digital de humedad relativa de potencia ultrabaja y RH del 2 % con interrupción/DRDY
Sensores de luz
OPT3001 Sensor digital de luz ambiental (ALS) con respuesta de alta precisión para el ojo humano
Sensores de temperatura digitales
TMP116 Sensor de temperatura digital de 0.2 °C con memoria no volátil de 64 bits
Sensores lineales de efecto Hall
DRV5055 Sensor de efecto Hall radiométrico, lineal con salida analógica
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
CC3220S-LAUNCHXL Kit de desarrollo CC3220S LaunchPad™ para MCU inalámbrica Wi-Fi® SimpleLink™ CC3220SF-LAUNCHXL Kit de desarrollo CC3220SF LaunchPad™ para MCU inalámbrica Wi-Fi® SimpleLink™ LAUNCHXL-CC1352R1 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352R para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ MSP-EXP432E401Y Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP432E401Y para Ethernet SimpleLink™ MCU
Placa de evaluación
BOOSTXL-ADS7142-Q1 Módulo enchufable ADC BoosterPack™ compatible con I2C de 12 bits, 140 kSPS y 2 canales ADS7142-Q1 BOOSTXL-BASSENSORS Módulo complementario para sensores BoosterPack para automatización de edificios BOOSTXL-PGA460 Módulo de evaluación de acondicionamiento de señal PGA460-Q1 de sensores ultrasónicos con transdu LAUNCHXL-CC1310 Kit de desarrollo CC1310 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC2640R2 Kit de desarrollo CC2640R2 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía LAUNCHXL-CC26X2R1 Kit de desarrollo CC26x2R LaunchPad™ para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard
Opciones de descarga
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

BOOSTXL-ADS7142-Q1-GUI — BOOSTXL-ADS7142-Q1 GUI software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOSTXL-ADS7142-Q1 Módulo enchufable ADC BoosterPack™ compatible con I2C de 12 bits, 140 kSPS y 2 canales ADS7142-Q1

BOOSTXL-ADS7142-Q1-GUI BOOSTXL-ADS7142-Q1 GUI software

close
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOSTXL-ADS7142-Q1 Módulo enchufable ADC BoosterPack™ compatible con I2C de 12 bits, 140 kSPS y 2 canales ADS7142-Q1
Soporte de software

SBAC253 — PAMB Windows USB Drivers

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS1015EVM-PDK Kit de demostración del rendimiento del módulo de evaluación de ADC delta-sigma de ADS1015 de 12 bit ADS1018EVM Módulo de evaluación de ADC delta-sigma de 12 bits, 3.3 kSPS y 4 canales ADS1018 ADS1115EVM-PDK Módulo de evaluación ADS1115 para ADC delta sigma de cuatro canales, 860 SPS y 16 bits ADS1118EVM Módulo de evaluación de ADC delta-sigma de ADS1118 de 16 bits, 860 SPS y 4 canales ADS1148EVM-PDK Kit de demostración de rendimiento ADS1148 para ADC de 16 bits y 2 kSPS con PGA para la medición de ADS1248EVM-PDK Kit de demostración de rendimiento ADS1248 para ADC delta-sigma de 24 bits, 2 kSPS y ocho canales ADS7038Q1EVM-PDK Kit de demostración de rendimiento (PDK) del módulo de evaluación del ADC ADS7038-Q1 de 8 canales ADS7066EVM-PDK Kit de demostración de rendimiento ADS7066 para ADC de referencia interna de ocho canales, 250 kS BOOSTXL-ADS7142-Q1 Módulo enchufable ADC BoosterPack™ compatible con I2C de 12 bits, 140 kSPS y 2 canales ADS7142-Q1 INA219EVM Módulo de evaluación INA219 INA220EVM Módulo de evaluación INA220 para monitor de alimentación digital de 26 V, 12 bits y salida I²C INA226EVM Módulo de evaluación INA226 INA228_237_238EVM Módulo de evaluación INA228, INA237 y INA238 INA229_239EVM Módulo de evaluación INA229 y INA239 INA230EVM Módulo de evaluación INA230 para monitor de alimentación digital de 36 V, 16 bits y salida I²C con a INA231EVM Módulo de evaluación INA231 INA234_236EVM Módulo de evaluación INA232, INA234 e INA236 para monitores de corriente/tensión/potencia. INA260EVM Módulo de evaluación de monitor de derivación de corriente de alta precisión INA423XEVM Módulo de evaluación INA4230 e INA4235 INA740-INA741EVM Módulo de evaluación INA740 e INA741 para EZShunt™ Digital Power Monitor con resistencia de derivaci INA745-INA746EVM Módulo de evaluación INA745 e INA746 para EZShunt™ Digital Power Monitor con resistencia de derivaci INA780-INA781EVM Módulo de evaluación INA780-INA781 para EZShunt™ Digital Power Monitor con resistencia de derivación TI-SCB Placa de control de sensores (SCB) para módulos de evaluación TLA2024EVM-PDK ADC Delta-Sigma TLA2024 de 12 bits y 4 canales con módulo de evaluación VREF, oscilador, PGA e I2C TMAG5273EVM Módulo de evaluación TMAG5273 para sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, 3D con interfaz
Opciones de descarga

SBAC253 PAMB Windows USB Drivers

close
Versión: 2.4.0.0B
Fecha de publicación: 6/10/2025

Driver installer

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS1015EVM-PDK Kit de demostración del rendimiento del módulo de evaluación de ADC delta-sigma de ADS1015 de 12 bit ADS1018EVM Módulo de evaluación de ADC delta-sigma de 12 bits, 3.3 kSPS y 4 canales ADS1018 ADS1115EVM-PDK Módulo de evaluación ADS1115 para ADC delta sigma de cuatro canales, 860 SPS y 16 bits ADS1118EVM Módulo de evaluación de ADC delta-sigma de ADS1118 de 16 bits, 860 SPS y 4 canales ADS1148EVM-PDK Kit de demostración de rendimiento ADS1148 para ADC de 16 bits y 2 kSPS con PGA para la medición de ADS1248EVM-PDK Kit de demostración de rendimiento ADS1248 para ADC delta-sigma de 24 bits, 2 kSPS y ocho canales ADS7038Q1EVM-PDK Kit de demostración de rendimiento (PDK) del módulo de evaluación del ADC ADS7038-Q1 de 8 canales ADS7066EVM-PDK Kit de demostración de rendimiento ADS7066 para ADC de referencia interna de ocho canales, 250 kS BOOSTXL-ADS7142-Q1 Módulo enchufable ADC BoosterPack™ compatible con I2C de 12 bits, 140 kSPS y 2 canales ADS7142-Q1 INA219EVM Módulo de evaluación INA219 INA220EVM Módulo de evaluación INA220 para monitor de alimentación digital de 26 V, 12 bits y salida I²C INA226EVM Módulo de evaluación INA226 INA228_237_238EVM Módulo de evaluación INA228, INA237 y INA238 INA229_239EVM Módulo de evaluación INA229 y INA239 INA230EVM Módulo de evaluación INA230 para monitor de alimentación digital de 36 V, 16 bits y salida I²C con a INA231EVM Módulo de evaluación INA231 INA234_236EVM Módulo de evaluación INA232, INA234 e INA236 para monitores de corriente/tensión/potencia. INA260EVM Módulo de evaluación de monitor de derivación de corriente de alta precisión INA423XEVM Módulo de evaluación INA4230 e INA4235 INA740-INA741EVM Módulo de evaluación INA740 e INA741 para EZShunt™ Digital Power Monitor con resistencia de derivaci INA745-INA746EVM Módulo de evaluación INA745 e INA746 para EZShunt™ Digital Power Monitor con resistencia de derivaci INA780-INA781EVM Módulo de evaluación INA780-INA781 para EZShunt™ Digital Power Monitor con resistencia de derivación TI-SCB Placa de control de sensores (SCB) para módulos de evaluación TLA2024EVM-PDK ADC Delta-Sigma TLA2024 de 12 bits y 4 canales con módulo de evaluación VREF, oscilador, PGA e I2C TMAG5273EVM Módulo de evaluación TMAG5273 para sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, 3D con interfaz

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac253 or www.ti.com/lit/xx/sbac253a/sbac253a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC253. Please update any bookmarks accordingly.

Novedades

  • Installer registers driver to connected device
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario BOOSTXL-ADS7142-Q1 BoosterPack™ Plug-In Module (Rev. B) PDF | HTML 9/06/2021
Certificado BOOSTXL-ADS7142-Q1 EU Declaration of Conformity (DoC) 1/11/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.