Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
SLURB26
UCC2732X and UCC3732X Schematic Review Template
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 28/07/2022
Productos
Drivers del lado de tierra
UCC27321
—
Controlador de puerta monocanal de 9 A/9 A con entrada de inversión para automoción
UCC27321-Q1
—
Controlador de puerta monocanal de 9 A/9 A con entrada de inversión y salidas divididas para automoc
UCC27322
—
Controlador de puerta monocanal de 9 A/9 A con salidas divididas y activación
UCC27322-EP
—
Controlador de puerta monocanal de 9 A/9 A con salidas divididas y activación de producto mejorado
UCC27322-Q1
—
Controlador de puerta de canal único 9 A/9 A para automoción con entradas no inversoras
UCC27323
—
Controlador inversor de puerta de lado bajo de doble canal (4 A/4 A)
UCC27324
—
Controlador no inversor de puerta de lado bajo de doble canal (4 A/4 A)
UCC27324-Q1
—
Controlador no inversor de puerta de lado bajo de doble canal (4 A/4 A) para automoción
UCC27325
—
Controlador de puerta de doble canal (4 A/4 A) con una entrada de inversión y una sin inversión y ló
UCC37321
—
Controlador de puerta monocanal de 9 A/9 A con entrada de inversión, salidas divididas y activación
UCC37322
—
Controlador de puerta monocanal de 9 A/9 A con salidas divididas, retardo de propagación de 25 ns y
UCC37323
—
Controlador de puerta de doble canal de 4 A/4 A con entradas de inversión
UCC37324
—
Controlador de puerta de doble canal de 4 A/4 A con entradas sin inversión
UCC37325
—
Controlador de puerta de doble canal de 4 A/4 A con una entrada de inversión y una sin inversión
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slurb26 or www.ti.com/lit/xx/slurb26/slurb26.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLURB26. Please update any bookmarks accordingly.