UCC37321
Controlador de puerta monocanal de 9 A/9 A con entrada de inversión, salidas divididas y activación
UCC37321
- Industry-Standard Pin-Out With Addition of Enable Function
- High-Peak Current Drive Capability of ±9 A at theMiller plateau region Using TrueDrive
- Efficient Constant Current Sourcing Using a Unique BiPolar and CMOS Output Stage
- TTL/CMOS Compatible Inputs Independent of Supply Voltage
- 20-ns Typical Rise and Fall Times With 10-nF Load
- Typical Propagation Delay Times of 25 ns With Input Falling and 35 ns With Input Rising
- 4-V to 15-V Supply Voltage
- Available in Thermally Enhanced MSOP PowerPAD™ Package With 4.7°C/W θjc
- Rated From –40°C to +105°C
- Pb-Free Finish (CU NIPDAU) on 8-pin SOIC and PDIP Packages
The UCC2732x/UCC3732x family of high-speed drivers deliver 9 A of peak drive current in an industry standard pinout. These drivers can drive the largest of MOSFETs for systems requiring extreme Miller current due to high dV/dt transitions. This eliminates additional external circuits and can replace multiple components to reduce space, design complexity, and assembly cost. Two standard logic options are offered, inverting (UCC37321) and noninverting (UCC37322).
Productos similares que pueden interesarle
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | UCC2732x/UCC3732x Single 9-A High-Speed Low-Side Mosfet Driver With Enable datasheet (Rev. I) | PDF | HTML | 28 nov 2023 |
Application brief | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 28 feb 2020 | ||
Application brief | Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) | 28 feb 2020 | ||
More literature | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 29 oct 2018 | ||
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 25 jun 2018 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.