UCC27324-Q1
Controlador no inversor de puerta de lado bajo de doble canal (4 A/4 A) para automoción
UCC27324-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Industry-Standard Pinout
- High Current Drive Capability of ±4 A at the Miller Plateau Region
- Efficient Constant Current Sourcing Even at Low Supply Voltages
- TTL and CMOS-Compatible Inputs Independent of Supply Voltage
- 20-ns Typical Rise and 15-ns Typical Fall Times with 1.8-nF Load
- Typical Propagation Delay Times of 25 ns With Input Falling and 35 ns With Input Rising
- Supply Voltage of 4 V to 15 V
- Supply Current of 0.3 mA
- Dual Outputs Can Be Paralleled for Higher Drive Current
- Rated From T J = –40°C to 125°C
- TrueDrive™ Output Architecture Using Bipolar and CMOS Transistors in Parallel
The UCC27324-Q1 high-speed dual-MOSFET driver can deliver large peak currents into capacitive loads. Using a design that inherently minimizes shoot-through current, these drivers deliver 4 A of current where it is needed most, at the Miller plateau region during the MOSFET switching transition. A unique bipolar and MOSFET hybrid output stage in parallel also allows efficient current sourcing and sinking at low supply voltages.
The device is offered in a standard SOIC-8 (D) package.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | UCC27324-Q1 Dual 4-A Peak High-Speed Low-Side Power MOSFET Driver datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 28 nov 2023 |
Application note | Why use a Gate Drive Transformer? | PDF | HTML | 04 mar 2024 | |
Application brief | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 28 feb 2020 | ||
Application brief | Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) | 28 feb 2020 | ||
Application note | Improving Efficiency of DC-DC Conversion through Layout | 07 may 2019 | ||
More literature | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 29 oct 2018 | ||
Application note | PFC Design Choice for On Board Charger Designs | 24 may 2018 | ||
Application brief | Reducing Switching Losses in On-Board Chargers for Electric Vehicles | 27 mar 2018 | ||
EVM User's guide | UCC3895EVM-001 Configuring The UCC3895 For Direct Control Driven Synchronous Re (Rev. B) | 02 dic 2008 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
UCC27423-4-5-Q1EVM — Módulo de evaluación (EVM) UCC2742xQ1 de controladores MOSFET dobles de lado bajo, alta velocidad y
SLURB26 — UCC2732X and UCC3732X Schematic Review Template
Productos y hardware compatibles
Productos
Drivers del lado de tierra
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TIDM-SOLAR-DCDC — Convertidor CC/CC solar de C2000™ con seguimiento de punto de potencia máximo (MPPT)
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.