UCC27325
Controlador de puerta de doble canal (4 A/4 A) con una entrada de inversión y una sin inversión y ló
UCC27325
- Bi-CMOS Output Architecture
- ±4 A Drive Current at the Miller Plateau Region
- Constant-Current Even at Low Supply Voltages
- Outputs Paralleled for Higher Drive Current
- Available in MSOP- PowerPAD™ Package
- TTL/CMOS Inputs Independent of Supply Voltage
- Industry-Standard Pin-Out
The UCC2732x and UCC3732x family of high-speed dual-MOSFET Drivers deliver 4-A source and 4-A sink peak current to effectively drive MOSFETs where it is needed most at the Miller Plateau Region. A unique BiPolar and MOSFET hybrid output stage in parallel also allows efficient current sourcing and sinking at low supply voltages. Three standard logic options are offered — dual-inverting, dual-noninverting, and one-inverting and one-noninverting driver. Input thresholds are based on TTL and CMOS and independent of supply voltage and feature wide input hysteresis offering excellent noise immunity. The UCC2732x and UCC3732x family is available in the standard SOIC-8 (D) as well as the thermally enhanced -8pin PowerPAD MSOP package (DGN), drastically lowering thermal resistance to improve long term reliability.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
UCC27423-4-5-Q1EVM — Módulo de evaluación (EVM) UCC2742xQ1 de controladores MOSFET dobles de lado bajo, alta velocidad y
UCC3895EVM-001 — Módulo de evaluación UCC3895
The UCC3895EVM-001 is an isolated 48V input phase shifted full bridge converter providing an output of 3.3V at 15A. Using the AB outputs of the UCC3895, a novel technique for direct control driven synchronous rectification is demonstrated.
UCCx7325 Family TINA-TI Transient Reference Design
UCCx7325 Family TINA-TI Transient Spice Model
SLURB26 — UCC2732X and UCC3732X Schematic Review Template
Productos y hardware compatibles
Productos
Drivers del lado de tierra
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.