Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SPRCAE5

Metrology Library and Software for Concerto F28M35H52C

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 22/06/2014
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Amplificadores de ganancia programable y variable (PGA y VGA)
PGA112 Amplificador de ganancia programable de deriva cero, desplazamiento de 100 µV, ruido de 12 nV/√Hz, R
Amplificadores operacionales de potencia
AFE032 Frontal analógico de bajo consumo, integrado, comunicaciones de línea de alimentación (PLC) para con
Amplificadores operacionales de precisión (Vox < 1 mV)
OPA4376 Amplificador operacional de precisión cuádruple, de bajo ruido y baja corriente de reposo
Búferes y controladores no inversores
SN74LVC2G07 Búferes de 2 canales, 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abiertas
Microcontroladores en tiempo real C2000
F28M35H52C MCU C2000™ de doble núcleo de 32 bits con 250 MIPS y 1024 KB de memoria Flash F28M35H52C-Q1 MCU C2000™ de doble núcleo de 32 bits con 250 MIPS y 1024 KB de memoria Flash para automoción
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TLV1117 Regulador de tensión lineal de 800 mA y 15 V

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprcae5 or www.ti.com/lit/xx/sprcae5/sprcae5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SPRCAE5. Please update any bookmarks accordingly.