SN74LVC2G07
Búferes de 2 canales, 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abiertas
SN74LVC2G07
- Dual Open-Drain Buffer Configuration
- -24-mA Output Drive at 3.3 V
- Support Translation-Up and Down
- Available in the Texas Instruments
NanoFree™ Package - Supports 5-V VCC Operation
- Inputs and Open-Drain Outputs Accept Voltages
Up to 5.5 V - Max tpd of 3.7 ns at 3.3 V
- Low Power Consumption, 10-µA Max ICC
- Typical VOLP (Output Ground Bounce)
<0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Typical VOHV (Output VOH Undershoot)
>2 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Ioff Supports Live Insertion, Partial-Power-Down
Mode, and Back-Drive Protection - Latch-Up Performance Exceeds 100 mA
Per JESD 78, Class II - ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
This dual buffer and driver is designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation. The output of the SN74LVC2G07 device is open drain and can be connected to other open-drain outputs to implement active-low wired-OR or active-high wired-AND functions. The maximum sink current is 32 mA.
NanoFree package technology is a major breakthrough in IC packaging concepts, using the die as the package.
This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
5-8-LOGIC-EVM — Módulo de evaluación lógica genérico para encapsulados DCK, DCT, DCU, DRL y DBV de 5 a 8 pines
TAS6424EQ1EVM — TAS6424E-Q1 Módulo de evaluación de amplificador de audio de clase D con entrada digital de cuatro c
TIDM-SERVODRIVE — Diseño de referencia de inversor de CA y servomotor industrial
TIDA-01487 — Diseño de referencia del repetidor aislado de velocidad de datos flexibles (FD) de CAN
PMP40690 — Diseño de referencia de PFC sin puente de polo tótem CCM intercalado de 4 kW con MCU C2000™ y GaN
TIDA-060001 — Diseño de referencia de transmisión y recepción de apagado rápido SunSpec
TIDA-01572 — Diseño de referencia del módulo de evaluación estéreo del amplificador de audio de detección IV, cla
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
DSBGA (YZP) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
X2SON (DSF) | 6 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.