TLV1117
Regulador de tensión lineal de 800 mA y 15 V
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
TLV1117
- Output voltage options: 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, 5-V, and adjustable
- Output current: 800 mA
- Specified dropout voltage at multiple current levels
- Line regulation maximum: 0.2%
- Load regulation maximum: 0.4%
- For drop-in replacements in fixed output SOT-223 package configuration and improved functionality, see the TLV761
The TLV1117 is a positive low-dropout voltage regulator designed to provide up to 800 mA of output current. The device is available in 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, 5-V, and adjustable-output voltage options. All internal circuitry is designed to operate down to 1-V input-to-output differential. Dropout voltage is specified at a maximum of 1.3 V at 800 mA, decreasing at lower load currents.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LM317A-337N-EVM — Módulo de evaluación de regulador ajustable de 3 pines
The LM317A-337N-EVM demonstrates canonical application of the LM317A adjustable regulator and its negative complement, the LM337-N. The evaluation module (EVM) is assesmbled with the SOT-223 package option for each device, supplying up to 1 A of load current. The EVM is designed for easy (...)
TAS5634EVM — TAS5634 Módulo de evaluación de etapa de potencia del amplificador de clase D de 58 V, con entrada d
TLV1117LV33EVM-714 — Módulo de evaluación TLV1117LV para regulador lineal LDO de 1 A y tensión fija
TPA3220EVM — Módulo TPA3220 de Clase D, botón hacia abajo, entrada analógica HD con pico de 100 W/estéreo de 50 W
TPA3220EVM-MICRO — Micromódulo TPA3220 de Clase D, botón hacia abajo, entrada analógica HD con pico de 100 W/estéreo de
TPA3221EVM — Módulo de evaluación TPA3221 de amplificador de Clase D y entrada analógica HD estéreo de 100 W/mono
TPA3244EVM — Módulo TPA3244 de Clase D, botón hacia abajo, entrada analógica de audio ultra HD con pico de 110 W/
TPA3245EVM — Módulo TPA3245 de Clase D y entrada analógica de audio ultra HD mono de 230 W/estéreo de 115 W
TPA3251EVM — Módulo TPA3251 de Clase D y entrada analógica ultra HD mono de 350 W/estéreo de 175 W
The TPA3251EVM Ultra-HD evaluation module demonstrates the TPA3251 integrated circuit from Texas Instruments. The TPA3251 is a high-performance Class-D amplifier that enables true premium sound quality with high efficiency Class-D technology. It features an advanced integrated feedback design and (...)
5V/12V Input DM6467 (x1) Power Ref Design Using a DC/DC Controller & Converter
Muchos diseños de referencia de TI incluyen TLV1117
Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para revisar e identificar los diseños que mejor se adaptan a su aplicación y parámetros.
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOT-223 (DCY) | 4 | Ultra Librarian |
TO-220 (KCS) | 3 | Ultra Librarian |
TO-220 (KCT) | 3 | Ultra Librarian |
TO-252 (KVU) | 3 | Ultra Librarian |
TO-263 (KTT) | 3 | Ultra Librarian |
WSON (DRJ) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.