BEAGLEY-AI

AM67A をベースにした BeagleBoard.org Foundation の BeagleY® AI シングル ボード コンピュータ

概要

BeagleY® AI は、オープン ソースのシングル ボード コンピュータであり、スマート ヒューマン マシン インターフェイス (HMI) の構築プロセスや、信頼性の高い組込みシステムにカメラや高速コネクティビティを追加するプロセスを簡素化する目的で設計されています。強力な 64 ビット クワッド コア A53 プロセッサ、C7x DSP と組み合わせた複数の強力な AI アクセラレータ、最大 3 つの同時ディスプレイ出力をサポートする統合型 50GFLOP GPU、USB3.1、PCIe Gen 3、WiFi6、Bluetooth® Low Energy 5.4 を含む最新のコネクティビティを搭載しています。 

このボードは、PoE (Power over Ethernet)、NVMe ストレージ、5G コネクティビティなど、システム機能を拡張する既存の幅広いアクセサリと互換性があります。

Beagle Y AI は、競争力のある価格と使いやすいデザインにより、BeagleBoard の試行錯誤されたカスタム Debian Linux イメージを使用して、有意義な開発体験を提供します。

特長
  • 3 つの同時表示出力:HDMI、DSI、LVDS
  • 強力な 4 TOPS AI アクセラレータ
  • 低消費電力に最適化された A53 コア
  • 2 個の MIPI CSI-RX(4L) または 1 個の MIPI CSI + 1 個の MIPI DSI
  • WiFi6/Bluetooth® Low Energy 5.4
  • PCIe Gen 3 (1L)
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62872-Q1 車載対応、2.7V ~ 6V 入力、12A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ

 

Arm ベースのプロセッサ
AM67 Arm®Cortex®-A53 SoC with triple display, 3D graphics, PCIe 3, USB3, 4K video codec for HMI AM67A Arm®Cortex®-A53 4 TOPS vision SoC with RGB-IR ISP for 4 cameras, machine vision, robotics, smart HMI

 

Wi-Fi 製品
CC3301 SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン IC

 

イーサネット PHY
DP83867CR 小型 QFN パッケージ封止、低消費電力、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ

 

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65219 Arm® Cortex®-A53 プロセッサと FPGA 向け、統合型パワー マネージメント IC (PMIC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: BeagleBoard.org Foundation

購入と開発の開始

評価ボード

BEAGLEY-AI — AM67A をベースにした BeagleBoard.org Foundation の BeagleY®-AI シングル ボード コンピュータ

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

DDR-CONFIG-J722S — DDR Configuration Tool

サポートされている製品とハードウェア

DDR-CONFIG-J722S DDR Configuration Tool

close
最新バージョン
バージョン: 1.0.0
リリース日: 01 4 2024
製品
Arm ベースのプロセッサ
TDA4AEN-Q1 車載、フロント カメラと運転の各アプリケーション向け、AI 搭載、ADAS SoC (先進運転支援システム向けシステム オン チップ) TDA4VEN-Q1 Automotive ADAS SoC with AI, graphics, and display for entry performance park assist applications AM67 Arm®Cortex®-A53 SoC with triple display, 3D graphics, PCIe 3, USB3, 4K video codec for HMI AM67A Arm®Cortex®-A53 4 TOPS vision SoC with RGB-IR ISP for 4 cameras, machine vision, robotics, smart HMI
ハードウェア開発
評価ボード
J722SXH01EVM TDA4VEN、TDA4AEN AM67 の評価基板 BEAGLEY-AI AM67A をベースにした BeagleBoard.org Foundation の BeagleY® AI シングル ボード コンピュータ

リリース情報

Available on the TI Developer Zone (dev.ti.com)

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 BeagleBoard.org Foundation.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。