CC2592EMK-RD

スタンドアローン 2.4 GHz レンジ・エクステンダ、リファレンス・デザイン

CC2592EMK-RD

設計ファイル

概要

This standalone 2.4 GHz range extender reference design provides all the information needed to use the SimpleLink™ CC2592 range extender (PA/LNA front end) with any 2.4 GHz RF radio in a wide range of applications, including sensor mesh networks and gateways. The CC2592 range extender contains PA, LNA, switches, balun, and RF matching, working together to increase the power output and improve receiver sensitivity for a 2.4 GHz low-power RF radio.

特長
  • Combined PA and LNA
  • Integrated RX/TX switches
  • Integrated balun
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SWRC292.ZIP (308 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

低消費電力 2.4GHz 製品

CC2520第 2 世代 2.4GHz ZigBee/IEEE 802.15.4 ワイヤレス・トランシーバ

データシート: PDF
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2530256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 対応のワイヤレス マイコン

データシート: PDF
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2533真のシステム・オン・チップ・ソリューション、2.4GHz IEEE 802.15.4 および ZigBee アプリケーション用

データシート: PDF
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2538512kB フラッシュと 32kB RAM 搭載、32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee と 6LoWPAN と IEEE 802.15.4 ワイヤレス・マイコン

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2540USB 搭載、Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン

データシート: PDF
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2540T拡張産業用温度範囲、Bluetooth® Low Energy (LE) ワイヤレス・マイコン

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

CC2530-RF4CE256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 と RF4CE に対応するワイヤレス マイコン

データシート: PDF
他のワイヤレス製品

CC2592最大 +22dBm の出力電力、2.4GHz レンジ・エクステンダ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* その他の技術資料 CC2592 Evaluation Module Quick Start Guide 2015年 3月 4日
* アプリケーション・ノート AN130 - Using CC2592 Front End with CC2538 2014年 2月 27日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
SMARTRF06EBK SmartRF06 評価ボード
ドーター・カード
CC2530EMK CC2530 評価モジュール・キット CC2531EMK CC2531 USB 評価モジュール・キット CC2533EMK CC2533 評価モジュール・キット CC2538-CC2592EMK CC2538-CC2592 評価モジュール・キット CC2538EMK CC2538 評価モジュール・キット CC2540EMK-USB CC2540 USB 評価モジュール・キット
開発キット
CC2541DK-MINI CC2541 ミニ開発キット MSP-EXP430F5529LP USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
BLE-STACK Bluetooth Low Energy ソフトウェア・スタック TIMAC IEEE802.15.4 メディア・アクセス・コントローラ(MAC)ソフトウェア・スタック Z-STACK ZigBee 3.0 完全準拠ソリューション: Z-Stack 3.0

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ