DRV8214EVM

DRV8214 停止検出機能とリップル カウント機能搭載、ブラシ付き DC モーター ドライバの評価基板

DRV8214EVM

購入

概要

DRV8214 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8214 デバイスを容易に評価できます。この評価基板はプログラム済みであり、すぐに動作するように構成済みなので、モーターをすぐに動作させることができます。

DRV8214 は、N チャネルの H ブリッジ、チャージ ポンプ、電流センス出力、電流レギュレーション機能、保護回路を搭載した統合型モーター ドライバです。DRV8214 はリップル カウント テクノロジーを内蔵しており、センサレスのモータ位置監視、停止検出、速度と電圧の安定化が可能です。3 段のチャージ ポンプを採用した結果、このデバイスは最小 1.65V で動作し、1.8V の電源レールとバッテリ電圧低下の状況に対応できます。チャージ ポンプにはすべてのコンデンサが内蔵されており、100% のデューティ サイクル動作が可能です。モーター ドライバを簡単に制御できるように、この評価基板 (EVM) には GUI が付属しています。

特長
  • モーター動作の電源電圧範囲:1.65V ~ 11V
  • 高い出力電流能力:4A ピーク、2A RMS
  • 位置監視とモーター速度安定化に適したリップル カウント機能
  • オペアンプのゲインは調整可能で、最小 10mA の電流センシングを高精度で実施可能
  • USB 経由でマイコンのプログラミング (設定) を実施できるように、eZ-FET Lite デバッガをオンボード搭載
  • 1.8V、3.3V、5V の各ロジック入力に対応
MSP430 マイコン
MSP430F5338 256KB フラッシュ、18KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C 搭載、20MHz マイコン MSP430F5528 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

 

ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8214 センサレス停止検出機能とリップル カウント機能と I²C インターフェイス搭載、11V、4A、H ブリッジ モーター ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8214EVM — DRV8214 evaluation module for brushed DC motor driver with stall detection and ripple counting

評価基板 (EVM) 向けの GUI

DRV8213-14-34EVM-GUI — GUI application for the DRV821xEVMs and DRV823xEVMs

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

DRV8213-14-34EVM-GUI GUI application for the DRV821xEVMs and DRV823xEVMs

close
最新バージョン
バージョン: 2.0.0
リリース日: 04 4 2024

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8213EVM DRV8213 電流センス機能内蔵、11V、4A、ブラシ付き DC モーター ドライバの評価基板 DRV8214EVM DRV8214 停止検出機能とリップル カウント機能搭載、ブラシ付き DC モーター ドライバの評価基板 DRV8234EVM DRV8234 停止検出機能とリップル カウント機能搭載、ブラシ付き DC モーター ドライバの評価基板 DRV8215EVM DRV8215 の評価基板 DRV8235EVM DRV8235 の評価基板

リリース情報

GUI V2.0.0 release with improved Ripple Counting tuning procedure and support for DRV8215 and DRV8235 EVMs

ファームウェア

DRV8213-14-34EVM-FIRMWARE — EVM Firmware for DRV821xEVM and DRV823xEVMs.

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

DRV8213-14-34EVM-FIRMWARE EVM Firmware for DRV821xEVM and DRV823xEVMs.

close
最新バージョン
バージョン: 0.28
リリース日: 08 4 2024

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8213EVM DRV8213 電流センス機能内蔵、11V、4A、ブラシ付き DC モーター ドライバの評価基板 DRV8214EVM DRV8214 停止検出機能とリップル カウント機能搭載、ブラシ付き DC モーター ドライバの評価基板 DRV8234EVM DRV8234 停止検出機能とリップル カウント機能搭載、ブラシ付き DC モーター ドライバの評価基板 DRV8215EVM DRV8215 の評価基板 DRV8235EVM DRV8235 の評価基板

リリース情報

Added MSPM0G3507 example

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV821x and DRV823x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024年 4月 3日
証明書 DRV8214EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 9月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ