DRV8235EVM
DRV8235 の評価基板
DRV8235EVM
概要
DRV8235 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8235 デバイスを容易に評価できます。この評価基板はプログラム済みであり、すぐに動作するように構成済みなので、モーターをすぐに動作させることができます。
DRV8235 は、N チャネルの H ブリッジ、チャージ ポンプ、電流センス出力、電流レギュレーション機能、保護回路を搭載した統合型モーター ドライバです。DRV8235 は、ストール検出機能、速度調整機能、電圧レギュレーション機能を統合しています。チャージ ポンプにはすべてのコンデンサが内蔵されており、100% のデューティ サイクル動作が可能です。モーター ドライバを簡単に制御できるように、この評価基板 (EVM) には GUI が付属しています。
特長
- モーター動作の電源電圧範囲:4.5V ~ 38V
- 高い出力電流能力:4A ピーク、2A RMS
- USB 経由でマイコンのプログラミング (設定) を実施できるように、eZ-FET Lite デバッガをオンボード搭載
- 1.8V、3.3V、5V の各ロジック入力をサポート
MSP430 マイコン
購入と開発の開始
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DRV8213-14-34EVM-GUI — GUI application for the DRV821xEVMs and DRV823xEVMs
DRV8213-14-34EVM-GUI — GUI application for the DRV821xEVMs and DRV823xEVMs
バージョン: 2.0.0
リリース日: 04 4 2024
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
GUI V2.0.0 release with improved Ripple Counting tuning procedure and support for DRV8215 and DRV8235 EVMs
ファームウェア
DRV8213-14-34EVM-FIRMWARE — EVM Firmware for DRV821xEVM and DRV823xEVMs.
DRV8213-14-34EVM-FIRMWARE — EVM Firmware for DRV821xEVM and DRV823xEVMs.
バージョン: 0.28
リリース日: 08 4 2024
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Added MSPM0G3507 example
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2