DRV8235

アクティブ

速度調整機能と停止検出機能内蔵、38V、3.7A、ブラシ付き DC モーター ドライバ

製品詳細

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Peak output current (A) 3.7 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 600 Sleep current (µA) 0.01 Control mode I2C Control interface I2C Features Integrated Current Sensing, Stall Detection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Peak output current (A) 3.7 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 600 Sleep current (µA) 0.01 Control mode I2C Control interface I2C Features Integrated Current Sensing, Stall Detection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3

  • N チャネル、H ブリッジ、ブラシ付き DC モーター ドライバ
  • 4.5V~38V の動作電源電圧範囲
  • 電圧および速度レギュレーションを内蔵
  • ソフト スタートおよびストップ機能による突入電流からの保護
  • 600mΩ の RDS(on) (ハイサイド + ローサイド)
  • 高い出力電流能力:3.7A ピーク、2A RMS
  • I2C 制御インターフェイス搭載 PWM
    • I2C レジスタでの構成と診断
    • マルチフォロア動作のサポート
    • 標準およびファースト I2C モードをサポート
  • 3.3V および 5V のロジック入力をサポート
  • 電流センスおよび電流レギュレーション機能を内蔵
  • アナログ電流センス出力 (IPROPI)
  • 100% デューティ サイクルの内部チャージ ポンプ
  • 低消費電力のスリープ モードによる長いバッテリ寿命
    • < 1µA の最大スリープ電流
  • 小さなパッケージと占有面積
    • PowerPAD™ 付き 16 ピン WQFN、3 × 3mm
  • 保護機能内蔵
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル シャットダウン (TSD)
    • ストール検出
    • 過電圧保護 (OVP)

  • N チャネル、H ブリッジ、ブラシ付き DC モーター ドライバ
  • 4.5V~38V の動作電源電圧範囲
  • 電圧および速度レギュレーションを内蔵
  • ソフト スタートおよびストップ機能による突入電流からの保護
  • 600mΩ の RDS(on) (ハイサイド + ローサイド)
  • 高い出力電流能力:3.7A ピーク、2A RMS
  • I2C 制御インターフェイス搭載 PWM
    • I2C レジスタでの構成と診断
    • マルチフォロア動作のサポート
    • 標準およびファースト I2C モードをサポート
  • 3.3V および 5V のロジック入力をサポート
  • 電流センスおよび電流レギュレーション機能を内蔵
  • アナログ電流センス出力 (IPROPI)
  • 100% デューティ サイクルの内部チャージ ポンプ
  • 低消費電力のスリープ モードによる長いバッテリ寿命
    • < 1µA の最大スリープ電流
  • 小さなパッケージと占有面積
    • PowerPAD™ 付き 16 ピン WQFN、3 × 3mm
  • 保護機能内蔵
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル シャットダウン (TSD)
    • ストール検出
    • 過電圧保護 (OVP)

‌DRV8235 は、速度レギュレーション機能に加えて、ストール検出、電流検出出力、電流レギュレーション、保護回路などの追加機能を内蔵した高性能統合型 H ブリッジ モーター ドライバです。

この内蔵された速度および電圧レギュレーション機能は、モーター電圧および電流情報を使用してモーターの速度または電圧を制御するため、速度を検出するための外部センサは不要です。これにより、基板のサイズと設計の複雑さが低減し、システム全体のコストが削減されます。内蔵の速度レギュレーション機能により、入力電源電圧が変化してもモータ速度が一定に保たれるため、消費電流が最小限に抑えられ、長期的に電力が節約されます。これは、さまざまな負荷条件を持つアプリケーションや、入力電圧が一定ではない操作に対してバッテリ電源に依存するアプリケーションで重要です。ソフト スタートおよびストップにより、制御されたターンオンおよびターンオフ時間が可能になり、大きな突入電流を低減してモータ巻線を損傷から保護することで、システムの信頼性と耐用期間が向上します。

内部カレント ミラーは、電流センスとレギュレーションを実装しています。そのため、大電力シャント抵抗を使う必要がなく、基板面積を節約しシステム コストを低減できます。IPROPI 電流センス出力を使うと、マイコンはモーターのストールまたは負荷条件の変化を検出できます。VREF ピンを使うことで、起動および高負荷イベント中もマイコンを使わずにモーター電流をレギュレーションできます。デバイスは、センサレス モータ ストール検出とマイコンへのレポートをサポートしています。

‌DRV8235 は、速度レギュレーション機能に加えて、ストール検出、電流検出出力、電流レギュレーション、保護回路などの追加機能を内蔵した高性能統合型 H ブリッジ モーター ドライバです。

この内蔵された速度および電圧レギュレーション機能は、モーター電圧および電流情報を使用してモーターの速度または電圧を制御するため、速度を検出するための外部センサは不要です。これにより、基板のサイズと設計の複雑さが低減し、システム全体のコストが削減されます。内蔵の速度レギュレーション機能により、入力電源電圧が変化してもモータ速度が一定に保たれるため、消費電流が最小限に抑えられ、長期的に電力が節約されます。これは、さまざまな負荷条件を持つアプリケーションや、入力電圧が一定ではない操作に対してバッテリ電源に依存するアプリケーションで重要です。ソフト スタートおよびストップにより、制御されたターンオンおよびターンオフ時間が可能になり、大きな突入電流を低減してモータ巻線を損傷から保護することで、システムの信頼性と耐用期間が向上します。

内部カレント ミラーは、電流センスとレギュレーションを実装しています。そのため、大電力シャント抵抗を使う必要がなく、基板面積を節約しシステム コストを低減できます。IPROPI 電流センス出力を使うと、マイコンはモーターのストールまたは負荷条件の変化を検出できます。VREF ピンを使うことで、起動および高負荷イベント中もマイコンを使わずにモーター電流をレギュレーションできます。デバイスは、センサレス モータ ストール検出とマイコンへのレポートをサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ‌DRV8235 速度調整機能およびストール検出機能内蔵、38V、3.7A、ブラシ付き DC モーター ドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 4月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8234EVM — DRV8234 停止検出機能とリップル カウント機能搭載、ブラシ付き DC モーター ドライバの評価基板

DRV8234 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8234 デバイスを容易に評価できます。この EVM はプログラム済みであり、すぐに動作するように構成済みなので、モーターをすぐに動作させることができます。

DRV8234 は、N チャネルの H ブリッジ、チャージ ポンプ、電流センス出力、電流安定化機能、保護回路を搭載した統合型モーター ドライバです。DRV8234 はリップル カウント テクノロジーを内蔵しており、センサレスのモータ位置監視、停止検出、速度と電圧の安定化が可能です。チャージ・ポンプにはすべてのコンデンサが内蔵されており、100% (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DRV8235EVM — DRV8235 の評価基板

DRV8235 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8235 デバイスを容易に評価できます。この評価基板はプログラム済みであり、すぐに動作するように構成済みなので、モーターをすぐに動作させることができます。

DRV8235 は、N チャネルの H ブリッジ、チャージ ポンプ、電流センス出力、電流レギュレーション機能、保護回路を搭載した統合型モーター ドライバです。DRV8235 は、ストール検出機能、速度調整機能、電圧レギュレーション機能を統合しています。チャージ ポンプにはすべてのコンデンサが内蔵されており、100% のデューティ サイクル動作が可能です。モーター (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ