LM5140RWGEVMHD

LM5140QRWGRQ1 デュアル同期整流降圧コンバータの高密度評価モジュール(EVM)

LM5140RWGEVMHD

購入

概要

The LM5140RWGEVMHD evaluation board provides a fully functional buck power supply, employing peak current mode control. The evaluation board provides two independent outputs, a 3.3V @ 5.0A and a 5.0V @ 5A.

特長
  • VIN 3.8V to 42V
  • Dual outputs 3.3V @5A and 5.0V @5A
  • 2.2MHz operation to avoid the Aumotive AM Band
  • Low Shutdown IQ 10µA
  • Low Standby Current 35µA the output inregualtion, no-load
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5140-Q1 ワイド入力電圧デュアル 2.2MHz 低静止電流(Iq)同期整流降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5140RWGEVMHD — LM5140QRWGRQ1 デュアル同期降圧コンバータの高密度評価モジュール(EVM)

TI.com で取り扱いなし
計算ツール

LM5140ADESIGN-CALC — LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

LM5140ADESIGN-CALC LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0D
リリース日: 31 10 2019
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5140-Q1 ワイド入力電圧デュアル 2.2MHz 低静止電流(Iq)同期整流降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5140RWGEVM LM5140RWGEVM 2 回路、同期整流降圧コンバータの EVM LM5140RWGEVMHD LM5140QRWGRQ1 デュアル同期整流降圧コンバータの高密度評価モジュール(EVM)

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc191 or www.ti.com/lit/xx/snvc191d/snvc191d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC191. Please update any bookmarks accordingly.

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5140-Q1 High Density EVM User’s Guide 2016年 2月 17日
証明書 LM5140RWGEVMHD EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート LM5140-Q1 Wide Input Range Dual Synchronous Buck Controller データシート (Rev. A) PDF | HTML 2016年 12月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ