PMP15032

LM5140-Q1 使用、大電流、ワイド入力電圧範囲、車載同期整流降圧コントローラのリファレンス・デザイン

概要

PMP15032 demonstrates the operation and performance of the LM5140-Q1 synchronous buck controller in a high current dual-phase application. The PMP15032 operates over the input voltage range of 5.5 to 42V. The EVM provides a 5.0V output with a maximum load current of 45A (22.5A per phase).  The LM5140-Q1 switching frequency is set to 440 kHz to minimize switching losses and obtain maximum efficiency.

特長
  • 5.5V to 42VIN, 5VOUT @ 45A, 22.5A per phase
  • 93.54% efficiency
  • Solution size: 2.5 inch x 3.8 inch maximum component height: 0.25 inch
出力電圧オプション PMP15032.1
Vin (Min) (V) 5.5
Vin (Max) (V) 42
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 45
Output Power (W) 225
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDC4.PDF (1222 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRRM6.PDF (233 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRRM7.PDF (30 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRM8.PDF (186 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRN0.ZIP (1056 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDL5.ZIP (585 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRM9.PDF (1454 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5140-Q1ワイド入力電圧デュアル 2.2MHz 低静止電流(Iq)同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

LMP7701高精度、CMOS 入力、RRIO、広い電源電圧範囲、シングル・アンプ

データシート: PDF

開発を始める

ソフトウェア

計算ツール

LM5140ADESIGN-CALC LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator

Welcome to the LM5140-1 quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC synchronous buck converter based on the LM5140-Q1 current-mode controller. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet (...)

サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5140-Q1 ワイド入力電圧デュアル 2.2MHz 低静止電流(Iq)同期整流降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5140RWGEVM LM5140RWGEVM 2 回路、同期整流降圧コンバータの EVM LM5140RWGEVMHD LM5140QRWGRQ1 デュアル同期整流降圧コンバータの高密度評価モジュール(EVM)
Software
計算ツール
LM5140ADESIGN-CALC LM5140-Q1 向けクイック・スタート・カリキュレータ

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP15032 Test Results 2017年 6月 28日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ