LVSERVOMTR

低電圧サーボ・モーター - 低電圧サーボ (エンコーダ) モーターおよびワイヤ・ハーネス

LVSERVOMTR

購入

概要

LVSERVOMTR は、正弦波の逆起電力を使用する 低電圧 3 相同期永久磁石サーボ・モーターです。標準的なコネクタで使用する位相信号とエンコーダ信号を分離するために、Molex 配線コネクタを内蔵しています。主に、InstaSPIN-FOCInstaSPIN-MOTIONDesignDRIVE の評価で使用することが目的です。

2MTR-DYNO に付属しているモーターと同じモーターです。

C2000 モーター制御の詳細や、他の C2000 ツールもご覧ください。

特長

ハードウェアの特長

  • エンコーダを内蔵した Teknic の 60Vdc 高品質サーボ・モーター
  • Teknic M-2310P-LN-04K
  • Molex mini-fit からエンコーダのヘッダーと位相配線への配線アダプタ

  • Teknic サーボ・モーター

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LVSERVOMTR — 低電圧サーボ・モーター - 低電圧サーボ (エンコーダ) モーターおよびワイヤ・ハーネス

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LVSERVOMTR EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
2MTR-DYNO 2MTR-DYNO キット BOOSTXL-DRV8301 DRV8301 と複数の NexFET™ MOSFET を採用したモーター・ドライブ・ブースタパック BOOSTXL-DRV8305EVM DRV8305N 3 相モーター・ドライブ・ブースタパックの評価基板 DRV8301-69M-KIT 3相モーター・コントロール・キット: 60V、60A Piccolo F28069M、InstaSPIN-FOC LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo マイコン F28027 向けの LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F28069M F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU
開発キット
LAUNCHXL-F28379D F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
DESIGNDRIVE 産業用ドライブとモーター制御向け、C2000 DesignDRIVE ソフトウェア MOTORWARE MotorWare™ ソフトウェア
ドライバまたはライブラリ
CONTROLSUITE controlSUITE™ ソフトウェア・スイート:必須ソフトウェアおよび開発ツール、C2000™ マイコン用

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ