PMP10223
オートモーティブ電源、事前昇圧付、リファレンス・デザイン
PMP10223
概要
The PMP10223 automotive power reference design provides 5.0V @ 1.1A, 3.3V @ 0.6A and 1.3V at 1.0A. A pre-boost provides 9.0V @ 1.7A to ensure proper operation even during startup of the engine. A synchronous buck converters generates 6.0V @ 2.2A as an intermediate rail for the following buck converters.
特長
- Complete Automotive Power Solution
- Includes Pre-Boost for Cranking
- High Efficiency
- Small Form Factor
出力電圧オプション | PMP10223.1 | PMP10223.2 | PMP10223.3 | PMP10223.4 | PMP10223.5 |
---|---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 2.7 | 9 | 6 | 6 | 6 |
Vin (Max) (V) | 8 | 16 | 6 | 6 | 6 |
Vout (Nom) (V) | 9 | 6 | 5 | 3.3 | 1.32 |
Iout (Max) (A) | 1.7 | 2.2 | 1.1 | .6 | 1 |
Output Power (W) | 15.3 | 13.2 | 5.5 | 1.98 | 1.32 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC | DC |
Topology | Boost- Non Sync | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRID8.PDF (35 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62130A-Q1 — TPS62130A-Q1 車載、3 × 3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、3A、降圧コンバータ
データシート: PDF | HTMLAC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62133A-Q1 — 3X3 QFN パッケージの 3V ~ 17V 3A 車載降圧コンバータ
データシート: PDF | HTMLAC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS40210-Q1 — 700mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP10223 Test Results | 2015年 10月 19日 |