PMP10833
85~318V 入力、15V 出力、1A 出力 AC-DC 降圧コンバータ、リファレンス・デザイン
PMP10833
概要
The PMP10833RevA reference design is a compact and thermally efficient design intended to step down a wide range of AC inputs. This design incorporates the UCC28C42, a current-mode PWM controller, with controllable frequencies up to 1Mhz.
特長
- With an input of 230VAC, at a full load of 1A, efficiency is greater than 82%
- Compact board size with a length of approximately 67mm
- Good thermal performance
- AC input range of 85VAC - 318VAC providing an output of 15V and 1A.
- Test report available
出力電圧オプション | PMP10833.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 318 |
Vout (Nom) (V) | 15 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 15 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Buck- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRG54.PDF (114 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC28C42-Q1 — 車載対応、14.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ
データシート: PDF | HTMLAC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC28C52-Q1 — 車載対応、14.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1