PMP11303

高効率 350W AC/DC 電源、リファレンス・デザイン

概要

PMP11303 is high-efficiency AC/DC power supply reference design with universal AC input and 25V/13.5A and 12V/1A outputs. LLC+PFC combo IC UCC29950 is applied for the main power stages with 25V/13.5A output while UCC28730 is applied for the auxiliary power with 12V/1A output. This design has low no load power comsumption (152mW@230VAC) and over 93% peak efficiency. This design also meet 80PLUS Gold requirement for 115VAC Internal power supplies.

特長
  • Conduction EMI test results included
  • Meet 80PLUS Gold for 115VAC internal power supplies
  • 25V/13.5A and 12V/1A dual outputs
  • 122mm x 200mm board dimension
  • Test report is available
  • Over 98% peak PFC efficiency at high line
出力電圧オプション PMP11303.1 PMP11303.2
Vin(最小)(V) 90 90
Vin(最大)(V) 264 264
Vout (Nom) (V) 25 12
Iout(最大)(V) 13.5 1
出力電力(W) 337.5 12
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated
入力タイプ AC AC
トポロジ Boost- PFC^Half Bridge- LLC Flyback- DCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB44.PDF (4128 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRIP6.PDF (222 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRIP5B.PDF (204 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRIP8.ZIP (1423 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBD7.ZIP (791 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRIP7.PDF (960 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRIP4A.PDF (314 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS71550mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC277144A、600V ハーフブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC24650高速過渡応答に対応する 1 次側レギュレーション、200W ウェークアップ モニタ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28730CVCC (定電圧と定電流) 機能とウェークアップ監視機能搭載、ゼロ スタンバイ、PSR (1 次側レギュレーション) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC246102 次側同期整流コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC29950高効率 CCM PFC/LLC コンビネーション コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533KCSシングル TO-220 封止、10.5mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC275328V UVLO、35V VDD 対応、複数の CMOS 入力、分割出力対応、2.5A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11303 Test Results 2015/11/23
技術記事 Which is better? Discrete or combined controllers for an AC/DC power supply? PDF | HTML 2016/12/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ