PMP11757
車載ゲートウェイ電源ソリューションのリファレンス・デザイン
PMP11757
概要
The PMP11757 reference design is a complete power solution for an automotive gateway and provides four different output voltages (3.3V @ 1.6A, 5.0V @ 250mA, 2.5V @ 140mA, 1.0V @ 110mA).
特長
- Small size
- High efficiency
出力電圧オプション | PMP11757.1 | PMP11757.2 | PMP11757.3 | PMP11757.4 | PMP11757.5 |
---|---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 6 | 6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Vin (Max) (V) | 28 | 28 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Vout (Nom) (V) | 33 | 3.3 | 5 | 2.5 | 1 |
Iout (Max) (A) | 1.6 | 1.6 | .25 | .14 | .11 |
Output Power (W) | 52.8 | 5.28 | 1.25 | .35 | .11 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Boost- Synchronous | Linear Regulator | Linear Regulator |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLB2.PDF (31 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM53602-Q1 — 3.5 ~ 36Vin、2A、同期整流 DC/DC コンバータ、車載アプリケーション用
データシート: PDF | HTMLAC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61071-Q1 — ThinSOT-23 封止、強制 PWM モード搭載、調整可能、600mA スイッチ搭載、1200kHz 昇圧コンバータ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP11757 Test Results | 2016年 4月 12日 |