TPS61071-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 2: –40°C to 105°C
Ambient Operating Temperature Range - Device HBM Classification Level 1C
- Device CDM Classification Level C6
- Device Temperature Grade 2: –40°C to 105°C
- 90% Efficient Synchronous Boost Converter
- 75-mA Output Current at 3.3 V From 0.9-V
Input - 150-mA Output Current at 3.3 V From 1.8-V
Input
- 75-mA Output Current at 3.3 V From 0.9-V
- Device Quiescent Current: 19 µA (Typical)
- Input Voltage Range: 0.9 V to 5.5 V
- Adjustable Output Voltage Up to 5.5 V
- Power-Save Mode Version Available for
Improved Efficiency at Low Output Power - Load Disconnect During Shutdown
- Overtemperature Protection
- Small 6-Pin Thin SOT Package
The TPS61071-Q1 device provides a power supply solution for products powered by lower-voltage DC rails or a one-cell, two-cell, or three-cell alkaline, NiCd or NiMH, or one-cell Li-ion or Li-polymer battery. Output currents can go as high as 75 mA, while using a single-cell alkaline, and discharge down to 0.9 V. The device can also generate 5 V at 200 mA from a 3.3-V rail or a Li-ion battery. The boost converter is based on a fixed frequency, pulse-width-modulation (PWM) controller using a synchronous rectifier to obtain maximum efficiency. The maximum peak current in the boost switch is limited typically to a value of 600 mA.
The TPS61071-Q1 output voltage is programmed by an external resistor divider. To minimize battery drain, disable the converter. During shutdown, the load disconnects from the battery. The device package is a 6-pin thin SOT package (DDC).
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS61071-Q1 90% Efficient Synchronous BoostConverter With 600-mA Switch データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 12月 31日 | ||
アプリケーション・ノート | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
Analog Design Journal | Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter | 2012年 4月 26日 | ||||
Analog Design Journal | IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it | 2011年 6月 17日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61070EVM-062 User's Guide | 2004年 6月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS61071 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TIDA-00346 — コスト最適化された電源ソリューション、エントリ・レベル TDA3x SoC ベース ADAS システム用
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点