PMP31011

24W、低入力電圧、同期整流昇圧コンバータのリファレンス・デザイン

概要

このリファレンス デザインは、LM51521-Q1 昇圧コントローラを使用して 8V、3A の電力を負荷に供給できるほか、入力側のシングルセル スーパーキャパシタからの電力供給で動作するように最適化済みです。このコンバータは、スーパーキャパシタを最小 1.0V まで放電し、蓄積済みエネルギーをできるだけ多く活用することができます。また、緊急時に自動車用バッテリ KL30 からの電圧供給がない場合でも、自動車のドアを開くことができます。

特長
  • このコンバータはシングル セルのスーパーキャパシタからの電力供給で動作し、24W の出力電力を供給することができます。
  • このデザインは最小 1.0V の入力電圧で動作し、スーパーキャパシタの深放電に対応できます。
  • 同期整流を採用したため、高効率の変換が可能です。
  • 最小 1.25V の電圧で起動します。
  • このデザインは組み立て済み、およびテスト済みで、テスト レポートも入手できます。
出力電圧オプション PMP31011.1 PMP31011.2
Vin (Min) (V) 1 1
Vin (Max) (V) 3 3
Vout (Nom) (V) 8 5
Iout (Max) (A) 3 .1
Output Power (W) 24 .5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Boost- Synchronous Boost- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT330.PDF (1534 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDMBL0.PDF (271 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMBL1.PDF (149 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMBL2.PDF (243 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMBL4.ZIP (1717 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGF1.ZIP (192 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMBL3.PDF (700 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS61071-Q1ThinSOT-23 封止、強制 PWM モード搭載、調整可能、600mA スイッチ搭載、1200kHz 昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM51521-Q1車載対応、ディスエーブル可能なバイパス モード搭載、2.2MHz、広い VIN (入力電圧)、低静止電流 (IQ)、同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431-Q1車載向け、調整可能な高精度シャント・レギュレータ (ピン配置:KRA)

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 24-W, Low-Input Voltage Synchronous Boost Converter Reference Design PDF | HTML 2023年 6月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ