PMP30790
40W、低入力電圧、非同期整流昇圧コンバータのリファレンス・デザイン
PMP30790
概要
このリファレンス デザインは、LM5155-Q1 昇圧コントローラを使用して 8V、4.5A の電力を負荷に供給できるほか、入力側のシングルセル スーパーキャパシタからの電力供給で動作します。このコンバータは、スーパーキャパシタを最小 1.5 V まで放電し、蓄積済みエネルギーをできるだけ多く活用することができます。また、緊急時に自動車用バッテリ KL30 からの電圧供給がない場合でも、自動車のドアを開くことができます。
特長
- このコンバータはシングル セルのスーパーキャパシタからの電力供給で動作し、40W の出力電力を供給することができます。
- 最小 1.5V の入力電圧で動作し、スーパーキャパシタの深放電に対応できます。
- このデザインは、非同期コントローラを使用
- 最小 1.5 V の電圧で起動します。
- このデザインは組み立て済み、およびテスト済みで、テスト レポートも入手できます。
出力電圧オプション | PMP30790.1 | PMP30790.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 1.5 | 1.5 |
Vin (Max) (V) | 3 | 3 |
Vout (Nom) (V) | 8 | 5 |
Iout (Max) (A) | 4.5 | .1 |
Output Power (W) | 36 | .5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Boost- Synchronous | Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT329.PDF (590 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMBL7.PDF (218 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61071-Q1 — ThinSOT-23 封止、強制 PWM モード搭載、調整可能、600mA スイッチ搭載、1200kHz 昇圧コンバータ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1