PMP20795
スタンバイ消費電力が小さい 200kHz の LLC 直列共振コンバータのリファレンス・デザイン
PMP20795
概要
The PMP20795 reference design uses UCC256301 enhanced LLC controller with integrated driver to provide 24V/12A output from a nominal 380VDC input. UCC256301 provides hybrid hysteresis control (HHC) to enable a fast transient response. In this design, a 1st order system with over 6kHz bandwidth is achieved. In addition, the advanced burst mode allows this converter to achieve less than 200mW power consumption at no load. With 200kHz nominal switching frequency, the converter is able to achieve over 96% peak efficiency.
特長
- 380VDC input to 24V/12A output
- Board height less than 15mm
- Less than 200mW standby power consumption
- Over 96% peak efficiency
出力電圧オプション | PMP20795.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 300 |
Vin (Max) (V) | 400 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | 12 |
Output Power (W) | 288 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Half Bridge- LLC |
産業用
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRSC4.PDF (32 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP20795 Test Results | 2017年 8月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) | 2019年 6月 28日 |