PMP21781

LiDAR アプリケーション向け、30V ~ 150V、可変出力電圧昇圧回路のリファレンス・デザイン

概要

このリファレンス・デザインは、非同期整流昇圧コントローラを活用し、35V ~ 150V の範囲の可変出力を供給します。最大 85mA の電流を負荷に供給できます。可変電圧の電源を必要とする LiDAR システムなど、さまざまなアプリケーションに電力を供給することを意図した車載用デザインです。

特長
  • 30V ~ 150V の可変出力
  • 18V 入力、150V 出力の条件で 92% の効率を達成
  • 小出力容量で安定するので、システム・コストの削減とソリューション・サイズの最小化に貢献
  • 付加的なダブラ回路を使用せずに、18V から 150V 出力への高い昇圧比を実現
出力電圧オプション PMP21781.1 PMP21781.2
Vin (Min) (V) 18 18
Vin (Max) (V) 18 18
Vout (Nom) (V) 150 35
Iout (Max) (A) .085 .085
Output Power (W) 12.75 2.975
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Boost- Non Sync Boost- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT059.PDF (1091 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRYF2.PDF (144 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRYF3.PDF (98 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYF4.PDF (96 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYF6.ZIP (627 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF64.ZIP (396 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYF5.PDF (448 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5155-Q1AEC-Q100 認証済み、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 30-V to 150-V Adjustable Output Voltage Boost Ref Design for LiDAR Applications 2018年 12月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ