PMP30197

光カプラ付き 5.85W 絶縁型、自己駆動同期整流反転型 Fly-Buck 昇圧のリファレンス・デザイン

概要

The PMP30197 reference design is an inverting Fly-BuckBoost power supply using the LM2743 to generate an isolated output voltage of 3.9V. The design accepts an input voltage of 2V to 5.25V.  The converter regulates the secondary side output with an optocoupler and is capable of achieving good output voltage regulation. The synchronous rectifier on the secondary output improves efficiency.

特長
  • Isolated output
  • Optocoupler regulated
  • Synchronous rectifier on the secondary winding improves efficiency
  • Test report available
出力電圧オプション PMP30197.1
Vin (Min) (V) 2
Vin (Max) (V) 5.25
Vout (Nom) (V) 3.9
Iout (Max) (A) 1.5
Output Power (W) 5.85
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology FlyBuck
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDC6.PDF (536 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRRN6.PDF (186 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRRN7.PDF (105 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRN8.PDF (199 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRO0.ZIP (451 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDL7.ZIP (97 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRN9.PDF (222 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM2743トラッキング機能搭載、2.2V ~ 16V、電圧モード同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LMV431A1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2985-Nイネーブル搭載、150mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP30197 Test Results 2017年 6月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ