PMP40040

2MHz 降圧コンバータ、ケーブル補償、バッテリ保護機能搭載 USB 車載チャージャのリファレンス・デザイン

概要

PMP40040 は、車載アプリケーション向けシングル・チャネル USB チャージャのリファレンス・デザインです。動作周波数の高い降圧コンバータを搭載しており、電力素子のサイズ最小化とシステム・コストの削減を実現します。バッテリ短絡保護機能と、IEC 準拠の ESD 保護機能を搭載しており、車載アプリケーション・システムの信頼性が大幅に向上します。また、このデザインは 2.1A の負荷電流に対応することができます。このデザインの出力ポートは、 USB BC1.2 CDP 充電プロトコルをサポートしています。

特長
  • VBUS のリニア・ドループ補償
  • VBUS、DP_IN、DM_IN の各ピンにバッテリ短絡保護機能を搭載
  • DP_IN/DM_IN に IEC 規定の ESD 保護機能を搭載
  • USB BC1.2 CDP 充電プロトコルをサポート
  • 最大 2.1MHz の高いスイッチング周波数
出力電圧オプション PMP40040.1
Vin (Min) (V) 6.5
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2.1
Output Power (W) 10.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCJ3.PDF (533 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDROG8.PDF (61 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDROG9.PDF (80 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDROH0.PDF (89 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDROH2.ZIP (28 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCU7.ZIP (382 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDROH1.PDF (701 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR23625SIMPLE SWITCHER®、36V、2.5A、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

TPS254900-Q1車載、BATT への短絡保護機能とドループ補正機能搭載、USB 充電ポート・コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP40040 Test Results 2016年 11月 3日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP11594 USB Type-C™ DFP 5V3A チャージャのリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ