UCC28782EVM-030
UCC28782 GaN ハーフブリッジである LMG2610 を内蔵、65W USB Type-C PD 向け、アクティブ・クランプ・フライバック・コンバータの評価基板 (EVM)
UCC28782EVM-030
概要
UCC28782EVM-030 は UCC28782 アクティブ・クランプ・フライバック・コントローラを使用して、65W USB Type-C™ Power Delivery (PD) オフライン・アダプタ向けの高効率で高密度の回路を提示します。入力は、90Vac ~ 264Vac のユニバーサル範囲に対応し、単一出力は 5V、9V、15V のいずれかに設定でき、どの場合も最大 3A を供給できます。また、20V で最大 3.25A を供給することもできますが、この場合は USB PD インターフェイス・コントローラによる制御が可能です。公称 250kHz の高周波動作を通じて、小型ソリューション・サイズを実現すると同時に、マルチモード動作で高効率を維持します。LMG2610 は、ハイサイドとローサイドの FET、ゲート・ドライバ、ハイサイド・レベル・シフタを内蔵し、ロスレス電流センス・エミュレーションを実現します。効率を高めるために、出力側で同期整流を使用しています。
特長
- 90 ~ 264Vac のユニバーサル AC 入力に対応し、USB Type-C™ PD 3.0 に準拠する出力で、最大 65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A) を供給
- CoC Tier 2 と DoE Level VI の規制要件を上回る効率とスタンバイ消費電力を実現
- 90VAC 全負荷時に、30W/立法インチ (1.83W/立法 cm) の電力密度と 93% の効率を達成
- 周波数ディザリングと X キャパシタ放電により、EN 55022 の EMI 要件への準拠を平易化
- 効率向上の目的で、複数の GaN MOSFET を使用
- General Texas Instruments High Voltage Evaluation (TI_HV_EVM)
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
UCC28782EVM-030 — UCC28782 active clamp flyback converter 65-W USB-C PD EVM with LMG2610 integrated GaN half-bridge
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCC28782EVM-030 (Rev. C) | PDF | HTML | 2022年 7月 28日 | ||
データシート | UCC28782 EMI ディザリング、X-Cap 放電、バイアス・パワー・マネージメント機能を搭載した高密度のアクティブ・クランプ・フライバック・コントローラ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 7月 28日 | |
証明書 | UCC28782EVM-030 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2020年 6月 29日 |