PMP41043
C2000 と GaN 採用、CCM トーテムポール PFC と電流モード LLC を使用した 1.6kW のリファレンス・デザイン
PMP41043
概要
このリファレンス・デザインは、ハーフ・ブリッジ LLC 段で C2000 F28004x マイコンを使用し、電流モード制御方式であるハイブリッド・ヒステリシス制御 (HHC) の実装を提示します。このハードウェアは、1kW、80 Plus Titanium、GaN CCM (連続導通モード) トーテム・ポール・ブリッジレス PFC (力率補正) およびハーフ・ブリッジ LLC のリファレンス・デザインである TIDA-010062 をベースにしています。ハイブリッド・ヒステリシス制御の目的で、1 枚の独立したセンシング・カードを追加しています。このカードは、共振コンデンサを使用して電圧を再生成します。
この HHC LLC 段は、シングル・ループ電圧モード制御方式 (VMC) に比べて、優れた過渡応答と使いやすい制御ループ設計につながります。
特長
- 電流モード制御 LLC
- 10kHz のループ帯域幅
- 100μs 未満の復帰時間
- 全負荷遷移の際の変動は 500mV 未満
出力電圧オプション | PMP41043.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 100 |
Vin (Max) (V) | 264 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 84 |
Output Power (W) | 1008 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Boost- PFC^Half Bridge- LLC^PFC- Boost |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT306.PDF (874 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMB04.PDF (153 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
C2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F280049 — 100MHz、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 256KB フラッシュと CLA (制御補償器アクセラレータ) と PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) と SDFM (デル
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | 1.6-kW RefDes W/ CCM Totem Pole PFC & Current-Mode LLC Realized by C2000 & GaN | PDF | HTML | 2022年 10月 24日 |