PMP4489
5V/12V3A をアダプタに出力する USB Type-C PD DFP チャージャのリファレンス・デザイン
PMP4489
概要
The PMP4489 reference design is a dedicated USB-C PD2.0 DFP 5V/12V3A output flyback converter with secondary-side regulation UCC28740DR which provides Constant-Voltage Constant-Current feature. The design features <75mW standby power(compliant with DOE 6 &CoC V5 Tier 2 standard). Secondary voltage-second balance synchronous rectifier UCC24636 enables high efficiency with maximum SR conduction time . TPS25740 implements a fully compliant USB Power Delivery 2.0 provider and Type-C downward facing port(DFP).
特長
- High efficiency for good thermal
- Compliant with CoC V5 Tier 2 2016
- Compliant with USB Power Delivery 2.0 and Type-C
- Eliminate the ESD protection circuit on CC1,CC2
- Small size adapter
出力電圧オプション | PMP4489.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 36 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- DCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRN15A.PDF (79 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD17579Q5A — 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、13.3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTMLMOSFET
CSD19533Q5A — 5mm x 6mm の SON 封止、9.5mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1