PMP6023

25W、100~264VAC 入力、0~10V 調光 LED ドライバ、ダウンライト、反射板およびモジュール用

概要

これは、0 ~ 10V による調光が可能で絶縁型の 25W を供給する LED ドライバのデザインであり、>0.9 の力率(PF)を達成し、商用のライティングの PF や、全高調波歪(THD)に関する要件を満たすか、それらを上回ります。  高輝度の LED エミッタを使用する、LED 照明器具への内蔵、またはバラスト(安定化機能)に適しています。  このデザインは、45V ~ 55V の入力を受け入れ、500mA(最大)の LED 出力電流と LED スタック電圧を供給する目的で最適化されています。

特長
  • 100 ~ 264VAC 入力、25W 出力、シングル・ステージ LED ドライバ、アクティブ力率補正(PFC)機能付き(>0.9)
  • 500mA の定電流出力、< ±4% 精度の LED 電流安定化、高速起動 < 500ms
  • 高速起動 < 500ms
  • 0 ~ 10V の標準的な調光電圧で動作し、9:1 のコントラスト比を実現
  • 包括的にテストされたデザインで、LED 内蔵型のダウンライト/トラフ型の据え置き型設備、またはスタンドアロン LED ドライバ・モジュールでの使用を想定
出力電圧オプション PMP6023.1
Vin (Min) (V) 100
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 50
Iout (Max) (A) .5
Output Power (W) 25
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU536.PDF (1147 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRAJ2.PDF (203 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRAJ3.PDF (127 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRAJ4.PDF (126 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRAJ5.PDF (103 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRAJ6.PDF (156 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRAJ7.PDF (86 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDC627.ZIP (452 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC628.ZIP (422 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAJ8.PDF (819 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

TIDRAJ9.PDF (336 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS92210カスコード接続 MOSFET 付き、LED ライティング用コンスタント・オンタイム・ドライバ・コントローラ

データシート: PDF
コンパレータ

LM393商用グレード、デュアル差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4040固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
ダイ / ウェハー・サービス

LM393-MILデュアル差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP6023 Test Results 2014年 9月 17日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ