PMP7388
9~40V オートモーティブ入力、5V@2.1A、スマート USB チャージャ
PMP7388
概要
このリファレンス・デザインは、カー・バッテリの電力を利用する車載用 USB チャージャ・ソリューションです。
9V ~ 40V DC 入力から、スマートフォンやタブレットの充電に適した 5V/2.1A 出力を生成します。
特長
- オートモーティブ・アプリケーション向けの包括的な USB 充電ソリューション
- 非常にコンパクトで、PCB レイアウトを最適化済みの実用可能なデザインです。
- TPS54240 は、非常に効率性の高い(約 93%)DC/DC 変換ソリューションです。
- TPS2511 USB パワー・スイッチには、多数のデバイスを認識して充電できるアダプティブ・エレクトリカル・シグネチャ機能があります。
出力電圧オプション | PMP7388.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 9 |
Vin (Max) (V) | 40 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 2.1 |
Output Power (W) | 10.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync^USB Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLVRAY7.PDF (27 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP7388 Test Results | 2012年 5月 14日 |