PMP9367

17.5W デュアル USB 自動車用チャージャ、リファレンス・デザイン

概要

PMP9367 is a dual USB car charger reference design intended for use in aftermarket automotive application. This design utilizes the LM3150, TPS2561 Dual Channel Power Switch and a TPS2513 USB Dedicated Charging Port Controller. This design operates from 6 to 40V in. The outputs is set to 5V, channel one has a 1A current limit and channel two has a 2.1A current limit. This design has a switching frequency of 300 kHz.

特長
  • Small overall solution size.
  • +5V/3.5A with LM3150 capable of 6V to 40V input
  • Synchronous Controller provides 95% peak efficiency
  • Constant On Time Control, No Loop Compensation Required, and Fast Transient Response
  • Emulated Ripple Mode (ERM) control allows for the use of low ESR output capacitors.
出力電圧オプション PMP9367.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 40
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 3.5
Output Power (W) 17.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU944.PDF (1647 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDREG5.PDF (266 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDREG6.PDF (115 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDREE2.ZIP (1144 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCA68.ZIP (234 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDREG7.PDF (784 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM3150調整可能な出力電圧、6V ~ 42V、同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

TPS2513デュアル、USB 専用充電ポート・コントローラ

データシート: PDF | HTML
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

TPS2561アクティブ・ハイ、2 チャネル、0.25 ~ 2.8A の調整可能な ILIMIT、2.5 ~ 6.5V、44mΩ USB パワースイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP9367 Test Results 2015年 4月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ