PMP9454

プラグイン電源用同期整流アップグレード - リファレンス・デザイン

概要

PMP9454 リファレンス・デザインは、PTN78060W モジュールとのフットプリント互換性があります。  PMP9454 リファレンス・デザインは、LM43603 SIMPLE SWITCHER 降圧 DC-DC コンバータを使用した、使いやすい同期レギュレータです。  PMP9454 は、7 ~ 36V の広い入力電圧レンジを受け入れ、最大 3A の負荷電流を供給できます。  また非常に効率的で、小型のパッケージで高精度電圧出力とドロップアウト電圧を実現します。  さらに、PMP9454 デバイスは、24V の産業用バス電圧との互換性があります。  PMP9454 モジュールの調整可能な周波数範囲は、200KHz ~ 2.2MHz です。  ただし、このボードではデフォルトの周波数が 500kHz になっています。

特長
  • 7V ~ 36V の入力を受け入れ、5Vout @ 3A を出力 – IC は、3.5V ~ 60V の入力を受け入れ
  • 10W Pout
  • ピーク効率 95%
  • スイッチング周波数 500kHz
  • 各層の銅箔の厚さ:1 オンス、0.5 オンス、0.5 オンス、1 オンス
  • 4 層基板、サイズ:1 インチ× 0.5 インチ(2.54cm × 1.27cm)
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU528.PDF (639 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRAG6.PDF (121 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRAG7.PDF (42 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRAG8.ZIP (267 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC614.ZIP (160 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM436033.5V ~ 36V、3A 同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER Synchronous Regulator Series (Rev. B) 2016年 2月 8日
試験報告書 PMP9454 Test Results 2014年 9月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ