TAS5719EVM
TAS5719EVM 評価モジュール
TAS5719EVM
概要
The TAS5719EVM evaluation module demonstrates the capabilities TAS5719PHP. The TAS5719 combines a 15W stereo class-D audio power amplifier with TI's patented DirectPath ground-centered headphone. This EVM and accompanying materials allows the user to experiment with the two-band DRC, the programmable EQ, Digital THD manager and configure the ground-centered output path as either a 2Vrms line driver or as a 40mW headphone. For detailed information about the TAS5719 capabilities, review the data sheet available on TI.com.
特長
- Channel evaluation module design.
- Self-contained protection systems and control pins.
- USB interface.
- Standard I2S data input using optical or coaxial inputs.
- Analog input through analog-to-digital converter.
- Subwoofer connection—the PWM terminal provides the PWM signal and power to an external subwoofer board.
- Double-sided, plated-through PCB, 1oz copper, 2mm.
- Access to control signal gain and data format through EVM-software GUI.
購入と開発の開始
評価ボード
TAS5719EVM — TAS5719EVM 評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLOC228 — TAS57X_v3.2_Build_7 GUI Setup
SLOC228 — TAS57X_v3.2_Build_7 GUI Setup
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 19 8 2012
製品
スピーカ・アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc228 or www.ti.com/lit/xx/sloc228b/sloc228b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC228. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TAS5719EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | TAS5717 / TAS5719 Digital-Input Stereo Amplifier With Integrated CAP-Free HP Amp データシート (Rev. A) | 2011年 2月 8日 | ||||
ユーザー・ガイド | 10W/15W DIGITAL AUDIO POWER AMPLIFIER WITH INTEGRATED CAP-FREE HP AMPLIFIER | 2010年 10月 26日 |