TIDA-00126

EMC 準拠のハイ サイド電流検出、過電圧保護機能付き

TIDA-00126

設計ファイル

概要

This reference design focuses on high-side current measurement using a family of TI's voltage output current shunt monitors. It can be used for measuring high-side current in industrial applications, where the common-mode dynamics can drop below ground. Overall the design helps designers build Electromagnetic Compatibility (EMC) compliant circuitry around current shunt monitor devices while achieving high-accuracy current monitoring solutions in presence of wide range of common-mode voltages from -14V to +80V.

特長
  • Wide common mode input range: -14V to 80V
  • Overvoltage protection: 45V
  • EFT protection up to 1KV as per IEC61000-4-4
  • >130dB CMRR for DC-10Hz
  • Overall accuracy better than 2%
  • 70 µV offset and 1.4% gain error
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU227.PDF (2341 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDC289.ZIP (221 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR413.PDF (95 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR414.PDF (48 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ電流センス・アンプ

INA282-14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス・アンプ

INA282-Q1AEC-Q100、-14 ~ 80V、双方向電流センス・アンプ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス・アンプ

INA283-14 ~ 80V、双方向電流センス・アンプ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス・アンプ

INA283-Q1AEC-Q100、-14 ~ 80V、双方向電流センス・アンプ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス・アンプ

INA284-14 ~ 80V、双方向電流センス・アンプ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス・アンプ

INA284-Q1AEC-Q100、-14 ~ 80V、双方向電流センス・アンプ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス・アンプ

INA285-14 ~ 80V、双方向電流センス・アンプ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス・アンプ

INA285-Q1AEC-Q100、-14 ~ 80V、双方向電流センス・アンプ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス・アンプ

INA286-14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス・アンプ

INA286-Q1AEC-Q100、-14 ~ 80V、双方向電流センス・アンプ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

INA282-286EVM — INA282-286 評価モジュール

The INA282-286EVM is intended to provide basic functional evaluation of this device family. The fixture layout is not intended to be a model for the target circuit, nor is it laid out for electromagnetic compatibility (EMC) testing. The INA282-286EVM allows the user to install a shunt resistor, (...)

ログインして購入
In stock / Out of stock
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
TI.com で取り扱いなし

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド EMC Compliant High-Side Current Sensing With Overvoltage Protection Design Guide 2014年 2月 13日
技術記事 How to get started with current sense amplifiers – part 3 PDF | HTML 2015年 7月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ