TIDA-00454
三相 AC 電圧および電流トランスデューサ、絶縁 DC アナログ出力付、リファレンス・デザイン
TIDA-00454
概要
このリファレンス・デザインは、MSP430F67791A デバイスを使用して、電圧と電流を高精度測定します。また、電圧出力 (±10V) または電流出力 (±24mA) のどちらかに対応するように個別構成できる、2 個の DC アナログ出力チャネルの使い方も提示します。このデザインの利点は、電圧と電流を測定し、AC 入力に比例する DC アナログ出力を供給することです。別の利点は、双方向 DC アナログ出力への対応です。
このデザインは 6 個のデジタル出力を採用しており、リレーの駆動に使用できます。このデザインの機能を拡張し、電力を測定することも可能です。
特長
- MSP430F67791A システム・オン・チップ (SOC) は 6 個の同時動作デルタ・シグマ ADC を搭載し、3 組の電流および電圧の測定に対応
- デュアル出力の 16 ビット DAC8563、XTR300、ISO7341FC がベース。プログラマブルな DC 電圧出力または DC 電流出力。±10V DC または ±24 mA。単方向または双方向
- デジタル出力は 6 個のオープン・コレクタ出力を採用しており、リレー駆動やパルス出力に対応
- 電圧測定範囲:定格電圧 (230V) の 10% ~ 120%
- 電流測定範囲:定格電流 (5A) の 5% ~ 200%
- 変流器と分圧器をオンボード搭載し、電圧と電流の直接測定に対応
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHY4.PDF (252 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430F67661A — 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC
データシート: PDF | HTML開発を始める
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1