TIDA-00743
Class AB フォーム・ファクタ使用、車載、2MHz、Class-D、4 チャネル、21W オーディオ・アンプのリファレンス・デザイン
TIDA-00743
概要
TIDA-00743 リファレンス・デザインは、標準的な Class-AB オーディオ・パワー・アンプ・モジュール向けに設計されたシステムにおけるデジタル入力 Class-D オーディオ・アンプの評価用に設計された小型モジュールです。この設計は、Class-D アンプによる消費電力低減の実例を示します。この設計は、TAS6424-Q1 の 2.1MHz 動作によってコンパクトなパワー・アンプ・ソリューションを実現する方法を示します。
特長
- オーディオ出力電力:1% THD+N でチャネルあたり 21W
- 車載の CISPR25 Class-5 EMI 要件に適合
- 幅広い電源電圧範囲:4.5V ~ 18V
- 40V のロード・ダンプ保護機能
- 小型サイズ:42.3 x 53.5mm
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRU3.PDF (29 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRRU4.PDF (26 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B67-Q1 — 車載、PG (パワー グッド) 搭載、450mA、バッテリ直結対応 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
データシート: PDF | HTML開発を始める
サポート・ソフトウェア
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1