ソフトウェア
ファームウェア
このリファレンス・デザインは、最大 10 年にわたるコイン電池寿命を達成する低消費電力のワイヤレス環境センシングを提示します。周囲光センサは、自動ウィンドウ・ブラインドや日光ハーベスト機能のようなアプリケーションで光制御を可能にします。このデザインは、TI の SimpleLink™ 超低消費電力 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) プラットフォームと、周囲光 / 湿度 / 温度センシング技術を使用して、バックアップ・バッテリ動作時には間欠型のセンサ監視を実現します。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。