TIDA-00848

システムのフレキシビリティ向上のために GPIO Pin を使用するセグメント LCD コントロール向けリファレンス・デザイン

TIDA-00848

設計ファイル

概要

The TIDA-00848 reference design provides an innovative solution for adding LCD functionality to any Smart Grid or IoT application, where seven-segment LCD operation is required but the LCD dsiplay does not have to be always on. Using a few resistors and optimized GPIO control software on a CC1310 SimpleLinkTM Wireless MCU, a seven-segment LCD support is implemented. This design approach can be used with any TI microcontrollers without an on-chip LCD controller module.

特長
  • Innovative solution for driving Seven-segment LCD thru GPIOs by CC1310 SimpleLink Wireless MCU
  • Only 26 I/Os needed for driving 80 seg-ments of a 4-MUX, 1/3-biased LCD
  • Sensor controller peripheral senses the capacitive touch PCB area and reads out the LMT70A sensors periodically
  • 2-layer PCB With HCA form factor using a 96-segment 4-MUX LCD and cap touch area for LCD ON/OFF
  • Average current: 835 nA @ 3.6 V (LCD OFF); 338 uA @ 3.6 V (80 LCD segments ON) under TI RTOS framework
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBQ7A.PDF (2436 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRM27.PDF (487 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRM28.PDF (161 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRM29.PDF (212 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRM31.ZIP (904 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC90.ZIP (688 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRM30.PDF (1341 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

TIDRM32.PDF (939 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン

CC1310128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LMT70A±0.1℃ のマッチング精度、高精度アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Segment LCD Control Using GPIO Pins To Increase System Flexibility Design Guide (Rev. A) 2016年 6月 16日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00646 精度がマッチングされた温度センサ、リファレンス・デザイン、暖房コスト分配器用 TIDA-00838 暖房コスト配分器、868MHz のwM-Bus 付、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ