TIDA-01351

超音波 CW ドップラー向け高精度、高 SNR、真のロー・データ変換のリファレンス・デザイン

TIDA-01351

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは連続波 (CW) シグナル・コンディショニングであり、超音波画像処理システム (チャネル数が 64、128、192、256 のいずれかである超音波システム) に適しています。  このデザインは、20 ビットの完全差動型同時サンプリングに対応しており、真の未処理データを提供するので、その後の処理に利用できます。I チャネルと Q チャネル用の完全差動信号パスを実装しています。各チャネルは、高性能の逐次比較型 A/D コンバータ (ADC) (ADS8900B)、完全差動型の高精度アンプ (THS4551)、低ノイズのデュアル低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ (TPS7A8801)、高精度リファレンス電圧 (REF5050) を使用します。  TIDA-01351 は、multiSPI™ デジタル・インターフェイスを使用して PH1-EVM コントローラとのインターフェイスを実現できます。また、任意の PC に USB インターフェイスを接続し、PC ベースのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) を使用して性能を評価することもできます。

特長
  • 同時に使用できる 2 個のチャネル (I と Q) 用の完全差動型シグナル・チェーンは、待ち時間ゼロで真の未処理データを提供し、SNR は 101.2dB、ENOB (実効ビット数) は 16.45
  • 8 チャネルの加算、フィルタリング、バッファリング、ゲイン機能を、単一段、高帯域幅、低消費電力、低ノイズ、単一電源電圧で実装
  • 1MSPS の高いサンプリング・レートにより、後処理のフレキシビリティを高め、SNR と分解能を向上
  • 50Hz ~ 20kHz の周波数範囲に対応したバンドパス・フィルタ
  • 6V 単一電源電圧で動作し、合計消費電力は 258mW
  • INL が 1ppm、SNR が 104.5dB の 20 ビット、1MSPS 逐次比較型 ADC (ADS8900B) を使用した設計
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU265B.PDF (8716 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRPN7A.PDF (903 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRPN8.PDF (145 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRPN9.PDF (942 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRPO1.ZIP (2265 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD47.ZIP (2381 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRPO0.PDF (4318 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Precision ADCs

ADS8900B内部 VREF バッファと内部 LDO と Enhanced SPI (eSPI) 搭載、20 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF50505V、3μVpp/V のノイズ、3ppm/℃ のドリフト、高精度のシリーズ・リファレンス電圧

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A881A、低ノイズ、高 PSRR、デュアルチャネル、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
完全差動アンプ

THS4551低ノイズ、高精度、150MHz 完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA376高精度 (0.025mV)、低ノイズ (7.5nV/rtHz)、低静止電流 (760μA) オペアンプ

データシート: PDF

開発を始める

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCDA6 ADS8900B IQ CAP EVM

サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

製品
高精度 ADC
ADS8900B 内部 VREF バッファと内部 LDO と Enhanced SPI (eSPI) 搭載、20 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 6
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 Take your ultrasound design to the next level PDF | HTML 2018年 2月 8日
設計ガイド 超音波CWドップラー用の高分解能、高SNR、真のrawデータ変換 のリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2017年 11月 29日
アプリケーション・ノート Precision Sum Circuit Support Hi Output Current Multiple AFEs in Ultasound App 2017年 11月 20日
アプリケーション・ノート Improving Resolution of SAR ADC 2017年 6月 14日
アプリケーション・ノート DC Controlled Low Pass Filter 2017年 3月 9日
ホワイト・ペーパー Enabling Faster, Smarter, and More Robust Solutions for SAR ADSx With multiSPI 2016年 11月 8日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ