TIDA-01524
車載高効率電源フロント・エンド / マルチフェーズ・プロセッサ電源のリファレンス・デザイン
TIDA-01524
概要
このプロセッサ電源リファレンス・デザインは、先進運転支援システム(ADAS)に搭載する高性能の単一コア電圧アプリケーションでの使用を想定した車載用電源ソリューションです。このデザインは、0.9V で最大 10A のコア電源電流をサポートできます。また、このデザインは広い入力電圧範囲で動作でき、バッテリ逆接続にも耐え、スタート / ストップや最小 3.5V 入力のコールド・クランクに対処し、出力を維持します。電源フロント・エンドのスイッチング周波数は AM 帯域より低いため、スイッチング周波数がより高い電源フロントエンドと比較して効率が向上し、基板の温度が低下します。マルチフェーズ構成と複数電源の統合により、電磁干渉(EMI)の低減と高い効率を実現できます。また、このリファレンス・デザインは CISPR 25 Class 5 の伝導型電磁波テストに準拠した結果も実現します。
特長
- 5A 統合型、入力電圧範囲の広い 400kHz 同期整流降圧 DC/DC コンバータ、スペクトラム拡散機能付き
- アプリケーション・プロセッサ向けの 0.9V コア電圧レールから 10A の電流を供給
- 動作範囲 3.5 ~ 36V、スタート / ストップとコールド・クランクに対処
- インターリーブの 4 相コア電圧供給により、リップル、EMI、インダクタ・サイズを最小化
- スマート・ダイオードによる逆極性保護で、最小の電圧降下(代表値 20mV)を実現
- 5V CAN 電源電圧向けの小型スイッチド・キャパシタ昇圧回路により、ソリューション・サイズの縮小と BOM(部品表)コストの低減
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRUD1.PDF (58 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1