TIDC-WL1837MOD-AUDIO-MULTIROOM-CAPE

TI WiLink 8 Wi-Fi/Bluetooth/Bluetooth スマート・オーディオ・マルチルーム・ケープ、リファレンス・デザイン

TIDC-WL1837MOD-AUDIO-MULTIROOM-CAPE

設計ファイル

概要

TI WiLink™ 8 WL1837MOD オーディオ・ケープは、BeagleBone Black (TI Sitara™ AM335x を採用) と組み合わせて使用するワイヤレス・マルチルーム・オーディオのリファレンス・デザインです。WiLink 8 デバイスの WLAN 機能は、接続先 AP のビーコンの到着時刻を高精度でキャプチャおよび登録することができ、複数の接続先オーディオ・デバイスの間で超高精度の同期を実現する目的で使用します。WiLink 8 モジュール (WL1837MOD) は、2.4GHz MIMO と 5GHz 帯でのアンテナ・ダイバーシティを特長とする、統合型の Wi-Fi®/Bluetooth® /Bluetooth Low Energy ソリューションを実現します。マルチルーム機能、Airplay® レシーバ、フル・オーディオ・スタック・ストリーミング、オンライン・ミュージック・サービスのサポートなどを特長とする、クラス最高のオーディオ・ソリューションを実現します。  設計者の皆様は、このリファレンス・デザインを活用し、TI の WiLink 8 モジュール (WL1837MOD) との間で Wi-Fi / Bluetooth / Bluetooth Low Energy コネクティビティを確保する独自のオーディオ・ボードを設計し、マルチルーム・ソフトウェアの評価に利用することができます。

BeagleBone Wi-Fi オーディオ・ケープは、標準的な TI Sitara プロセッサ・ベースの BeagleBone Black を、WiLink 8 Wi-Fi/Bluetooth/Bluetooth Low Energy のコネクティビティとオーディオ・サブシステムを使用して拡張します。このケープと関連 SDK は StreamUnlimited から別売の形で入手できます。

 

特長
  • 複数のスピーカー / ケープ間で、超高精度のオーディオ・マルチルーム同期(20μs 未満)を実現
  • SDK は、UPnP、Airplay オーディオ・レシーバ、GStreamer など、オンライン・ミュージック・サービスの豊富なセットをサポート
  • 2.4GHz 帯で Wi-Fi デュアル帯域をサポート (2x2 MIMO を採用) し、5GHz 帯でアンテナ・ダイバーシティを実現
  • Wi-Fi/Bluetooth(A2DP)/Bluetooth Low Energy の共存とマルチロール AP/ステーションをサポート
  • ステレオ ADC/DAC のサポート

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDUAZ3A.PDF (502 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRIM5.PDF (896 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRIM6.PDF (94 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRIM7.PDF (229 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRIM9.ZIP (385 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBC9.ZIP (395 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRIM8.PDF (2773 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Arm ベースのプロセッサ

AM3358Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

WL1801MODWiLink™ 8 シングル・バンド Wi-Fi® モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

WL1805MODWiLink™ 8 シングル・バンド、2x2 MIMO Wi-Fi® モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

WL1807MODWiLink™ 8 産業用デュアル・バンド・コンボ、2x2 MIMO Wi-Fi モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

WL1831MODWiLink™ 8 産業用 Wi-Fi、Bluetooth、Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy) モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

WL1835MODWiLink™ 8 産業用シングル・バンド・コンボ、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth®、Bluetooth Smart モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

WL1837MODWiLink™ 8 産業用デュアル・バンド、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth®、Bluetooth Smart モジュール

データシート: PDF | HTML
オーディオ ADC

PCM1808シングルエンド入力、24 ビット、99dB SNR (信号雑音比)、96kHz、ステレオ ADC

データシート: PDF | HTML
オーディオ DAC

PCM51012VRMS の出力、オーディオ PLL 内蔵、106dB ステレオ DAC

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 6
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド WiLink 8 Wi-Fi Bluetooth オーディオ・マルチルーム・ケープのリファレンス・ガイド (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 29日
その他の資料 What you should know about wi-fi audio synchronization 2016年 2月 10日
その他の資料 Never miss a beat with our multi-room audio solution 2016年 2月 10日
アプリケーション・ノート Precise Time Synchronization Over WLAN (Rev. A) 2015年 12月 18日
ホワイト・ペーパー Wi-Fi® audio: capabilities and challenges 2015年 12月 2日
アプリケーション・ノート WL18xx 5GHZ Antenna Diversity 2015年 6月 29日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDC-WL1837MODCOM8I WiLink™ 1837 モジュール上の 2.4/5GHz デュアル・バンド Wi-Fi® + Bluetooth® 認証アンテナ設計

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ