TIPA-050016

産業用 PC アプリケーションで使用、Elkhart Lake 向け、非絶縁型ポイント オブ ロード ソリューション

TIPA-050016

設計ファイル

概要

Intel® Elkhart Lake マイクロ アーキテクチャのような高度なプロセッサやプラットフォームが必要とするのは、再充電可能なバッテリ アレイまたは 12V 入力バスからの電力で動作し、メモリ、低消費電力 CPU レール、3.3V と 5V のレール要件を満たすポイント オブ ロード (PoL) ソリューションです。

この電源デザインが採用している最新の DC/DC コンバータは、高性能パワー マネージメント ソリューションを実現してバッテリ動作時間を延長すると同時に、産業用 PC アプリケーションで Elkhart Lake プラットフォームの電源要件に対応しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51716包括的な DDR2/3/3L/4 メモリ電源ソリューション、同期整流 降圧コントローラ、2A LDO

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS51396A4.5V ~ 24V 入力、8A の同期整流降圧型電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

TPS51285A3.2ms ソフト スタート機能搭載、5V ~ 24V、デュアル同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF
DC/DC コンバータ

TPS51367超低静止電流、3V ~ 22V、12A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF
DC/DC コンバータ

TPS563394.5V ~ 24V 入力、3A 出力、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62175スヌーズ モード付き、28V、0.5A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51206DDR2/3/3L/4 向けの VTTREF バッファード リファレンス内蔵の 2A ピーク シンク/ソース DDR 終端レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

TPS51215A2 ビット VID 搭載、3V ~ 28V 入力、単相 D-CAP2 コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Non-Isolated Point-of-Load Solutions for Elkhart Lake in Industrial PC App. (Rev. A) PDF | HTML 2020/05/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。